Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Sellado  Tipo de terminación  Material de la carcasa
14CE3-6 Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP65, NEMA 1, 3 Cable de 6 m Zinc de fundición
14CE31-4A Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 4 m Zinc de fundición
14CE31-6V Botón superior con rodillo IP67; NEMA 1, 3, 4, 12, 13 Cable de 6 m Zinc de fundición
914CE2-6G Botón superior con rodillo IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 6 ft Zinc de fundición
914CE2-9G Botón superior con rodillo IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 9 ft Zinc de fundición
914CE20-Q1 Oscilación: resorte de alambre IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Microconector de CA de 4 pines Zinc de fundición
914CE27-6 Botón superior IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 6 ft Zinc de fundición
914CE28-12 Botón superior con rodillo IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 12 ft Zinc de fundición
914CE28-18 Botón superior con rodillo IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 18 ft Zinc de fundición
914CE28-Q Botón superior con rodillo IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Microconector CC de 4 pines Zinc de fundición
914CE29-6 Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 6 ft Zinc de fundición
914CE3-3G Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13 Cable de 3 ft Zinc de fundición
914CE31-3A Botón superior con rodillo IP66, IP67, IP68; NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 12, 13 Cable de 3 ft Zinc de fundición
SL1-A Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-AK Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-B Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-BK Botón superior con rodillo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-D Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-DK Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-E Botón superior con rodillo - Largo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-EK Botón superior con rodillo - Largo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-F Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-FK Botón de rodillo cruzado (botón a 90°) IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-H Émbolo superior - Corto IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-HK Émbolo superior - Corto IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-K Émbolo de rodillo cruzado (émbolo de rotación de 90°) - Largo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-KK Émbolo de rodillo cruzado (émbolo de rotación de 90°) - Largo IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-P Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
SL1-PK Brazo con rodillo superior IP67; NEMA 3, 4, 13 Prensacables Zinc de fundición
  • PÁGINA
    17
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera miniatura
    La serie ofrece un interruptor compacto, actuadores sellados y sin sellar, múltiples configuraciones y contactos de corte positivo y acción rápida.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos especializados
    Los productos ofrecen características para aplicaciones específicas, que incluyen circuitos de doble corte, y son adecuados para una variedad de aplicaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera de uso general
    Los interruptores cuentan con las normas de la IEC, montajes EN50041 y EN50047, carcasas de plástico o metal, conectables o no conectables, 3 opciones de conductos y un rango de opciones de sellado.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de límite
    A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.

    Cuerpo cuadrado

    General Purpose Safety Switches
    Interruptores de tamaño miniatura y compacto con una variedad de métodos de accionamiento para detectar condiciones de seguridad y estado de máquinas.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de seguridad
    Para aplicaciones de seguridad críticas, los interruptores incluyen opciones de enclavamientos operados con llave, tracción de cable, montajes en bisagra, límites y sin contacto.

    Cuerpo cuadrado

    Serie NGC
    Pueden configurarse de más de 380.000 maneras ● Carcasas de plástico o metal ● Sellado IP67, NEMA 1, 4, 12, 13 ● Homologaciones UL, CE, cUL y CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL1
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Prensacables preinstalado ● Centros de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie SSCE
    Carcasa de metal, miniatura ● Cable prehilado de poliuretano ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 14CE
    Para su uso en Europa ● Carcasa de metal, miniatura ● Prehilado o conector ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 914CE
    Para su uso en América del Norte ● Carcasa de metal, miniatura ● Prehilado o conector ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones cURus/CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie SZL-VL-S
    Carcasa miniatura ● Contactos de abertura directa (lateral giratorio solamente) ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 21 mm x 56 mm ● Homologaciones CCC/CE/cULus

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLC
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● Carcasa de metal ● Sellado IP66 ● Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLD
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● Carcasa de plástico ● Sellado IP66/67 ● Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLE
    MIN-DIN EN 50047 compatible mounting ● Carcasa de metal ● Sellado IP66 ● 20 mm to 22 mm/40 mm to 42 mm mounting holes ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie V7
    Hasta 25 A CA (UL, CSA), 20 A CA (CE, ENEC) ● Calificaciones de CC ● Variedad de actuadores, fuerzas, terminaciones y contactos ● Montaje diagonal de 22,2 mm x 10,3 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie SZL-WL
    EN 50041 mounting ● Carcasa de metal ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CE/CSA

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    15
    pdf MICRO SWITCH SZL-VL-S Miniature Industrial Limit Switch Hoja de datos Inglés 1.2MB
    pdf 924CE Miniature Safety Switches Datasheet Hoja de datos Inglés 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-VL Series Miniature Industrial Limit Switches Hoja de datos Inglés 901.7KB
    pdf MICRO SWITCH GLC, GLD, & GLE Series Miniature Global Limit Switches Hoja de datos Inglés 12.9MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch Hoja de datos Inglés 1MB
    pdf Série GKM Fin de course miniature de sécurité avec interverrouillage à clé Hoja de datos Francés 1MB
    pdf XP-4040: 14CE/914CE Series Miniature Limit Switches with UL, CSA and CE approvals Instrucciones de instalación Inglés 153.5KB
    pdf XP-4049: SSCE Series Miniature Enclosed Switches, Issue 4 Instrucciones de instalación Inglés 142.5KB
    pdf PK 88231: Miniature SL1 Enclosed Switches Instrucciones de instalación Inglés 307.6KB
    pdf 32328692: SZL-VL-S Miniature Industrial Limit Switch Installation Instructions Instrucciones de instalación Inglés 2.4MB
    pdf PK XP-4042: GKM Miniature Safety Interlock Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 468.1KB
    pdf PK XP-4047: 24CE and 924CE Series Miniature Enclosed Safety Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Inglés 962KB
    pdf Miniature Pre-Wired Enclosed Switches 914CE Series Información del catálogo Inglés 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH GKM Series Miniature Safety Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos Inglés 805.7KB
    pdf CE Family Miniature Limit Switches Herramienta de promoción Inglés 279.1KB