Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de producto  Montaje  Horas  Precisión  Terminación
82007 Quartz estándar 2 tornillos 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (recto)
82025 Quartz estándar 2 tornillos (sin orificios) 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
82040 Quartz estándar Retenedor 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (arriba)
82042 Quartz estándar Retenedor 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (recto)
85009 Horómetro Quartz + Estribo de 2,5 de diámetro 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85010 Horómetro Quartz + Estribo rectangular 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85017 Horómetro Quartz + Estribo de 2,27 de diámetro 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85019 Horómetro Quartz + Boca de 2,5 de diám. 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85023 Horómetro Quartz + Estribo rectangular 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85036 Horómetro Quartz + Boca de 2,27 de diám. 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85098 Horómetro Quartz + Boca de 2,5 de diám. 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85102 Horómetro Quartz + Boca de 2,27 de diám. 100 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85110 Horómetro Quartz + Estribo rectangular 100 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85133 Horómetro Quartz + Boca de 2,5 de diám. 100 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85236 Horómetro Quartz + 3 tornillos 10 000 ±0,02 % Tornillo n.º 8-32
85242 Horómetro Quartz + 2,5 de diámetro para aeronaves 10 000 ±0,02 % Tornillo n.º 8-32
85312 Horómetro Quartz + 3 tornillos 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85319 Horómetro Quartz + 3 tornillos 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85325 Horómetro Quartz + 3 tornillos 10 000 ±0,02 % Tornillo n.º 8-32
85346 Horómetro Quartz + Boca de 2,27 de diám. 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (recto)
85371 Horómetro Quartz + Boca de 2,27 de diám. 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Horómetros CC
    UL/CSA ● MIL-M-3971 ● IP66 ● 4,5 VCC a 110 VCC ● Terminales tipo pala macho, espada, conector packard, pasador y Deutsch ● Analógica y digital

    Cuerpo cuadrado

    Horómetros CA/CC - Serie LM
    Medidor retroiluminado digital ● UL/CE ● Caja resistente a descargas eléctricas con sellado IP67 ● Funcionamiento de 9 V a 64 V CC/CA (50 Hz a 500 Hz)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 82400
    entre 0 % y 9999,9 % ● IP66 ● 10 V CC a 80 V CC (no sensible a la polaridad) ● precisión de ±0,02 ● 1/4 in de espada ● Números de 3 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie 85000
    Versión estándar de 10.000 horas ● IP66 ● 5 VCC a 110 VCC ● precisión de ±0,02 ● UL, CSA ● pala macho de 1/4 in, montante 8-32, Deutsch y Packard ● Números de 3 mm

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    8
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet Hoja de datos English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters Hoja de datos English 230.8KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions Instrucciones de instalación English 601.5KB
    pdf Custom Controls Line Guide Guía de línea de productos English 372.6KB
    pdf Hour Meters Line Guide Guía de línea de productos English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters Estudio de caso English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters Documentos técnicos English 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 887.5KB