Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Contactos  Presión de operación  Terminación eléctrica  Puntos definidos estándar de fábrica  Conector
1HPAB1 Plata, oro Hasta 6000 psi Salida posterior, cable M22759/7-20 No corresponde 3 cables
1HPAC1 Plata, oro Hasta 6000 psi Conector MS3106A-10SL-3S No corresponde Conector
1HPAR1 Plata, oro Hasta 6000 psi Salida angular derecha, cable M27759/7-20 No corresponde 3 cables
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión de grado aeroespacial
    Calificados según la especificación RTCA DO-160D, los interruptores manejan un rango de 150 psi a 5000 psi, son fáciles de configurar, cuentan con calificación MIL-PRF-8805 y tienen una presión de ruptura de 12000 psi.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1HP
    Calificado según RTCA DO-160D ● 150 psi a 5000 psi ● Fácil de configurar ● Especificación MIL-PRF-8805 ● Presión de ruptura de 12000 psi

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet Hoja de datos English 253.6KB
    pdf Case Study: 1HP Series Aerospace Pressure Switch Estudio de caso English 1.5MB