Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Acción  Terminación  Calificación de voltaje y amperaje
111AT2 2 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
111AT23 3 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
111AT25 2 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
111AT52 2 posiciones Tornillo 0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,75 A a 115 V CC
115AT2 2 posiciones Tornillo 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
115AT24 2 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 250 V CC
115AT41 2 posiciones Tornillo 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
11AT20 2 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 250 V CC
11AT23 2 posiciones Tornillo 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
11AT30 2 posiciones Tornillo 0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA|0,5 A a 250 V CC
11AT56 2 posiciones Tornillo 0,5 A a 20 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,75 A a 115 V CC|0,5 A a 250 V CC|0,5 A a 15 A a 0,5 V CA a 277 V CA
13AT1 3 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT1-E 3 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT10 3 posiciones Tornillo 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT10-S 3 posiciones Tornillo 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT10-T2-B 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT117 2 posiciones Terminales 0,1 A a 1,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 1,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT119 2 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT18-T 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 1,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 1,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT189-T2 2 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT2 3 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT2-A 3 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT2-E 3 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT2-N 3 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT2-T 3 posiciones Tipo T para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT209-B 2 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT219-5-C02 3 posiciones H58 0,1 A a 1,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 1,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT239-T2-L 2 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT25-T 2 posiciones Tipo T para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT26 3 posiciones Terminales 0,1 A a 1,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 1,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT271-T2 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT272-T2 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT272-T2-A 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT272-T2-M 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT273-T2 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT275-T2 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT275-T2-A 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT280 2 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT3 3 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT4-S 3 posiciones Tornillo 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT401-T2 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT418-T2 2 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT446-T2 2 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT471-T2 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT475-T2 2 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT8 3 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT85-T2 2 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT9-A 3 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
13AT9-G 3 posiciones Terminales 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA
13AT9-T2 3 posiciones Tipo T2 para soldadura 0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CA a 115 V CA|0,1 A a 5,0 A a 0,5 V CC a 28 V CC
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    126
    Cuerpo cuadrado

    Serie AT
    Interruptor manual de acero inoxidable ● MIL-PRF-8805/26/98 ● 0,1 A a 5 A resistivo ● Contactos de oro y plata ● Variedad de palancas, terminaciones y actuadores

    Cuerpo cuadrado

    Serie SNDH-T
    Sensor de dirección y velocidad de efecto Hall, con salida en cuadratura ● Voltaje de alimentación de 4,5 VCC a 18 VCC ● Frecuencia de operación de 1 Hz a 15 kHz

    Cuerpo cuadrado

    Serie PX2
    Amplificado ● TEB de ±2 % FSS ● Absoluta, manométrica sellada, manométrica con abertura ● Acero inoxidable 304 ● 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Serie 14CE100
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Cuerpo cuadrado

    Serie 129
    Sonda de vidrio grande afín ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N360X
    Ultracompacto ● Fácil de integrar ● Sin sistema de decodificación ● Sistemas de direccionamiento LED (N3601) o láser (N3603) ● Compatible con la Serie N660X y la Serie N670X

    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM40000
    Compensado o no compensado ● ±30 SCCM, 1000 SCCM ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    Serie SNDH-H
    Carcasa de plástico o acero inoxidable resistente ● Múltiples opciones de conector y longitud de sonda ● Salida digital ● Velocidad cero

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNP
    Corriente nominal de 50 A ● Rango de corriente de detección de ±90 A ● Tiempo de respuesta de < 0,5 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    HF561 Series 2D Imager Module
    All-in-one-solution ● Enhanced barcode reading performance ● USB/RS232/TTL multi interface support ● IP54 ● SR and ER optics

    Cuerpo cuadrado

    Serie FSS-SMT
    Rangos de fuerza de 0 N a 20 N ● No amplificado, no compensado ● Salida típica de 360 mV ● Baja flexión ● Tamaño pequeño

    Cuerpo cuadrado

    Series SS400, SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital, bipolar, de pocos gauss ● Encapsulado SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM40000
    Compensado o no compensado ● ±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    Serie 197
    Chip, hilos descubiertos, resina epoxi ● De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNL
    Corriente nominal de 300 A ● Rango de corriente de detección de ±600 A ● Tiempo de respuesta de < 0,5 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie 192
    Uni-Curve, hilos descubiertos, resina epoxi ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie AML
    Área del panel de 20,5 mm x 30,5 mm ● Por sujeción, en regleta de bornes, en matriz, en placa de circuito impreso, por debajo del panel ● Lámparas de neón, incandescentes, LED ● Hasta 10 A ● Homologaciones UL, CSA

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor lineal Serie SS490
    Efecto Hall ● Encapsulados estilo TO-92 plano ● Salida de suministro o sumidero de corriente lineal

    Cuerpo cuadrado

    Sensores básicos Serie ABP
    Compensado ● TEB de ±1,5 % FSS ● Presión baja ● Diferencial o manométrica ● Salida digital o analógica ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Rentable

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNX
    Corriente nominal de 25 A ● Rango de corriente de detección de ±56 A ● Tiempo de respuesta de < 0,2 µs ● precisión de ±0,24 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNR
    Corriente nominal de 125 A ● Rango de corriente de detección de ±200 A ● Tiempo de respuesta de < 0,5 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Series SS340RT, SS440R
    IC de sensor de efecto Hall digital, unipolar, de bajo costo ● Encapsulados SOT-23 (SS340RT), estilo TO-92 plano (SS440R) ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3150
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Perfil bajo

    Cuerpo cuadrado

    Serie 120
    Minisonda de vidrio ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall, digital, unipolar, de gauss altos, moderados y bajos ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie 126
    Microesfera de vidrio grande afín ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNJ
    Corriente nominal de 300 A ● Rango de corriente de detección de ±600 A ● Tiempo de respuesta de < 0,5 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie 121
    Sonda de vidrio estándar ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie SS400, Serie SS500
    IC de sensor de efecto Hall digital con traba de gauss bajos y moderados ● Encapsulados SOT-89B, estilo TO-92 plano ● Salida de sumidero digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie 175
    EIA 1206, montaje superficial, banda final ● De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3500
    Militar ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie 194
    Uni-Curve, hilos aislados y resina epoxi ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNK
    Corriente nominal de 500 A ● Rango de corriente de detección de ±1200 A ● Tiempo de respuesta de < 1 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNA
    Corriente nominal de 50 A ● Rangos de corriente de detección de ±70 A, ±90 A, ±100 A ● Tiempo de respuesta de < 1 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3153
    Compacto, perfil bajo ● Sellado herméticamente ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNT
    Corriente nominal de 50 A ● Rango de corriente de detección de ±150 A ● Tiempo de respuesta de < 0,5 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie 173
    EIA 0805, montaje superficial, banda final ● De -60 °C a 125 °C (de -76 °F a 257 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3156
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Perfil bajo ● Contactos de aleación de oro

    Cuerpo cuadrado

    Serie 140
    Disco de 2,54 mm (0,1 in) de diámetro, hilos adyacentes, sin recubrimiento ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL353 Micropower
    Efecto Hall omnipolar ● SOT-23 ● ±60 G típ. ● 1,8 μA típ. ● Ciclo de alto rendimiento (SL353HT), ciclo de bajo rendimiento (SL353LT)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 135
    Chip encapsulado en vidrio, tipo DO-35 ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie ZM
    Hasta 10,1 A CA y 0,1 A CC (UL, cUL, CQC) ● Variedad de actuadores, fuerzas, terminaciones y contactos ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie 3100U
    Sellado herméticamente ● UL y/o CSA ● Diferenciales y tolerancias limitadas ● Preconfigurado y a prueba de manipulación ● Contactos SPST ● Abrazaderas de montaje, terminales

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N660X
    Ultracompactos ● Interfaz MIPI disponible ● Excepcional tolerancia al movimiento ● Iluminación blanca ● Opción de orientador láser o LED ● Mayor flexibilidad

    Cuerpo cuadrado

    Serie CSNH
    Corriente nominal de 25 A ● Rango de corriente de detección de ±43 A ● Tiempo de respuesta de < 1 µs ● precisión de ±0,5 %

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLL
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● Carcasa de plástico ● Actuador integral ● Sellado IP66 ● Montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones cULus/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie RTP
    Un IC de efecto Hall magnéticamente parcial sin contacto detecta el movimiento giratorio del actuador en un rango de operación fijo.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 143
    Disco de 5,08 mm (0,2 in) de diámetro, hilos adyacentes, sin recubrimiento ● De -60 °C a 150 °C (de -76 °F a 302 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Serie RTY
    Proporciona detección sin contacto en aplicaciones industriales y para transportes en ambientes hostiles a un costo competitivo.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 128
    Minisonda de vidrio afín ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

  • Ver próximos 50 resultados
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH AT Series Commercial-Grade Toggle Switches Hoja de datos English 671.3KB
    pdf AT Series Toggle Switch Assemblies Información del catálogo English 433.3KB