Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-P186-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P186-02 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P186-03 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P186-04 6.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P187-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P187-02 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P187-02-01 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P187-03 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P187-04 6.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P189-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P189-02 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P189-03 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P189-04 6.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P190-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P190-02 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P190-03 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P458-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P458-02 6.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P458-03 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P458-04 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P459-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P459-02 6.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P459-03 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P459-04 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P468-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P468-02 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P690-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P690-02 6.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P690-03 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P690-04 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P690-05 20.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P750-01 20.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P774-01 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
  • PÁGINA
    8
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión para petróleo y gas
    Los sensores de presión Wing Union (Hammer Union) están diseñados para usar en aplicaciones de petróleo y gas demandantes.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión alta
    Estos transductores, diseñados para aceptar rangos de presión de 50.000 a 100.000 psi, permiten que el excedente de presión se filtre gradualmente en caso de rupturas del elemento.

    Cuerpo cuadrado

    Ubicación peligrosa: Transductores de presión y de presión diferencial
    Ambos sensores de presión y de presión diferencial están hechos con acero inoxidable resistente, sellado herméticamente para funcionar en ubicaciones peligrosas.

    Cuerpo cuadrado

    Serie MIP
    Medios aislados ● Amplificado ● TEB de hasta ±0,75 % FSS ● Absoluta, manométrica sellada ● Acero inoxidable ● 1 bar a 60 bar | 15 psi a 870 psi

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 435
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura estándar ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,1 %, ±0,2 % ● Opción de jaula de protección

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 437
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura ancha ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2% ● Opción de jaula de protección

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 434
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura estándar ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2%

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf MLH Series Media Isolated Pressure Transducers in Oil and Gas Plunger Lift Systems Nota sobre aplicaciones English 189.2KB