Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Configuración  Rango de detección  Terminación  Salida
SPS-A100D-HAMS Arco 0° a 100° Conector M12 de 4 pines 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
SPS-A100D-VAMS Arco 0° a 100° Conector M12 de 4 pines 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
SPS-A100X-LAAS0401 Arco 0° a 100° Conector Ampseal 16 (p/n 776536) 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
SPS-A180D-HAMS Arco 0° a 180° Conector M12 de 4 pines 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
SPS-A180D-VAMS Arco 0° a 180° Conector M12 de 4 pines 0,5 VCC a 4,5 VCC, analógica
SPS-AUX-AS100-1 No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde
SPS-AUX-AS100-2 No corresponde No corresponde No corresponde No corresponde
SPS-L035-LATS Lineal 0 mm a 35 mm (0 in a 1,38 in) Conector integral 282087-1 supersellado TYCO 0,55 VCC a 4,15 VCC, analógica
SPS-L075-HALS Lineal 0 mm a 75 mm (0 in a 2,95 in) cable con hilos 0 VCC a 5 VCC, analógica
SPS-L225-HALS Lineal 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in) cable con hilos 0 VCC a 5 VCC, analógica
SPS-L225-HDLS Lineal 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in) cable con hilos Digital RS232-tipo
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición SMART, Serie SPS
    Usan una combinación patentada de tecnología ASIC y un conjunto de sensores MR para ofrecer una detección de posición absoluta con mejor velocidad y precisión.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    28
    pdf SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations Hoja de datos English 3.1MB
    pdf SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations Hoja de datos English 768KB
    pdf SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration Hoja de datos English 1019.9KB
    pdf SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen Hoja de datos Alemán 768KB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Hoja de datos Alemán 3.1MB
    pdf 50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 Instrucciones de instalación English 596.9KB
    pdf 50069156: SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration Instrucciones de instalación English 490.3KB
    pdf 安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 Instrucciones de instalación Chino simplificado 596.9KB
    pdf Anweisungen zum Einbau des SMART-Positionssensors Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Instrucciones de instalación Alemán 596.9KB
    pdf Position Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 625.3KB
    pdf SMART Position Sensor Linear SPS-L035-LATS CAD Model Modelo CAD English 2.3MB
    pdf SMART Position Sensor Arc SPS-A180D-HAMS CAD Model Modelo CAD English 3MB
    pdf Download SPS A100D HAMS CAD Rendering Modelo CAD English 3MB
    pdf SMART Position Sensor Linear SPS-L225-HALS CAD Model Modelo CAD English 5.9MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary Magnet SPS-MAG-002 CAD Model Modelo CAD English 189.8KB
    pdf SMART Position Sensor Rotary SPS-R360D-NBMS0101 CAD Model Modelo CAD English 1.6MB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission Nota sobre aplicaciones English 949.3KB
    pdf SMART Position Sensors, 360° Rotary Configuration Nota sobre aplicaciones English 373.5KB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing Nota sobre aplicaciones English 1.4MB
    pdf SMART Position Sensors, 100° and 180° Arc Configurations Nota sobre aplicaciones English 1.1MB
    pdf SMART Position Sensors, Linear Configurations Nota sobre aplicaciones English 510.4KB
    pdf 运输、工业与航空应用 智能位置传感器,35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 卓越的测量。精准。可靠。智能。 Nota sobre aplicaciones Chino simplificado 510.4KB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Superior Measurement. Accurate. Reliable. Thinking (Ausgezeichnete Messungen. Präzise. Verlässlich. Intelligent.) Nota sobre aplicaciones Alemán 510.4KB
    pdf Animated PowerPoint Demo Información técnica English 933KB
    pdf RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature Árbol de nomenclatura de productos English 99.6KB
    pdf SMART Position Sensors Árbol de nomenclatura de productos English 351.4KB
    pdf RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature Árbol de nomenclatura de productos English 556.6KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature Árbol de nomenclatura de productos English 370.3KB