Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160967==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Material de la caja  Cantidad de canales  Tipo de entrada
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Amplificadores para montaje en riel DIN
    Entrada de transductor no amplificado o entrada de transductor con galga extensiométrica ● Entrada de transductor con puente ● Diversas salidas de tres cables ● Protegido contra RFI (interferencia por radiofrecuencia) y ESD (desconexiones de emergencia)

    Cuerpo cuadrado

    Serie DLD-VH
    Amplificador en línea de desplazamiento de CA con montaje en riel DIN ● Salida de ±5 V CC o ±10 V CC seleccionable en campo

    Cuerpo cuadrado

    Serie DV-10
    Amplificadores en línea para montaje en riel DIN ● Salida de tres cables de ±10 V ● Conexiones eléctricas frontales de fácil acceso

    Cuerpo cuadrado

    Serie DV-05
    Amplificadores en línea para montaje en riel DIN ● Salida de tres cables de ±5 V ● Conexiones eléctricas frontales de fácil acceso

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf Model DV-10 DIN-Rail Mount In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 199.6KB
    pdf Model DV-05 DIN-Rail Mount In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 206.6KB
    pdf Model DLD-VH Rail Mount In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 204.4KB