Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida de voltaje (pico a pico) mín.  Frecuencia de operación  Diámetro
3009AN 34 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3014 17 Vp-p 60 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3024 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3029AN 170 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3039AN 40 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3044A 80 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3045A 300 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3046A 65 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie VRS de alta resolución
    Requerimiento de pulsaciones precisas o uso de engranajes de paso fino.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad pasivos
    Los sensores de VRS generan una salida de voltaje analógica cuando el objetivo gira más allá del sensor. Se necesita una interfaz eléctrica separada para procesar la salida a una señal digital.

    Cuerpo cuadrado

    VRS industrial
    Amplia gama de productos para ubicaciones peligrosas y salidas/resoluciones/temperaturas altas industriales, así como requisitos de uso general.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    39
    pdf APS00B High Resolution Magnetic Angular Position Sensor IC Hoja de datos English 693.9KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Hoja de datos English 714.4KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet Hoja de datos English 511.2KB
    pdf RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors Hoja de datos English 148.5KB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches Hoja de datos English 465.7KB
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 247.8KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 307.8KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches Hoja de datos English 2.5MB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions Hoja de datos English 321.3KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 530.7KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Hoja de datos English 1.2MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Hoja de datos English 1.2MB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 276.4KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 156.1KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches Hoja de datos English 707.9KB
    pdf APS00B High Resolution Magnetic Angular Position Sensor IC Hoja de datos Ruso 693.9KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Instrucciones de instalación English 474.1KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Instrucciones de instalación English 428.4KB
    pdf PK XP-4061: RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors, Issue 1 Instrucciones de instalación English 125.8KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Instrucciones de instalación English 524KB
    pdf APS00B High Resolution Magnetic Angular Position Sensor ICs Instrucciones de instalación English 652.8KB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy 22 mm OD Tapered Male Fitting CAD Model.stp Modelo CAD English 776KB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy Manifold Mount CAD Model.stp Modelo CAD English 1.5MB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy G 3/8 Threaded Female Fitting CAD Model.stp Modelo CAD English 1.5MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Nota sobre aplicaciones English 282.8KB
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications Nota sobre aplicaciones English 488.7KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Nota sobre aplicaciones English 488.5KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note Información técnica English 710.7KB
    pdf AWM5000 Series High Flow Airflow, Amplified Información del catálogo English 289.5KB
    pdf High Capacity Enclosed Switches BAF1 Series Información del catálogo English 803.6KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches Información del catálogo English 156.7KB
    pdf HT Series High Temperature Basic Switches Información del catálogo English 159.2KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Árbol de nomenclatura/Listado de partes de productos English 319.6KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Árbol de nomenclatura/Listado de partes de productos English 82.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4.5MB