Resultados de búsqueda
PRODUCTO | Rango | Operación | Salida | Precisión | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
060-0571-01 | 100 lb | Tensión/compresión | Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) | Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb) |
![]() |
060-0571-04 | 50 lb | Tensión/compresión | Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) | Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb) |
![]() |
060-0571-06 | 1.000 lb | Tensión/compresión | Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) | Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb) |
![]() |
060-0571-07 | 500 lb | Tensión/compresión | Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) | Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb) |
![]() |
060-0572-01 | 2.000 lb | Tensión/compresión | Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) | Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb) |
![]() |
060-0572-05 | 5.000 lb | Tensión/compresión | Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) | Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb) |
![]() |
060-0573-02 | 20.000 lb | Tensión/compresión | Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) | Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb) |
![]() |
060-0574-03 | 10.000 lb | Tensión/compresión | Escala completa de 2 mV/V, ±0,5 % (5 lb a 25 lb); escala completa de 3 mV/V, ±0,5 % (50 lb a 500.000 lb) | Escala completa de ±0,30 % (5 lb a 25 lb), escala completa de ±0,13 % (50 lb a 500.000 lb) |
![]() |
3108-5 | 5 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,15 % |
![]() |
3132-2K | 2.000 lb | Tensión/compresión | 3 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,15 % |
![]() |
3132-3K | 3.000 lb | Tensión/compresión | 3 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,15 % |
![]() |
3132-500 | 500 lb | Tensión/compresión | 3 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,15 % |
![]() |
3132-5K | 5.000 lb | Tensión/compresión | 3 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,15 % |
![]() |
3173-1K | 1.000 lb | Tensión/compresión | 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3173-200 | 200 lb | Tensión/compresión | 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3173-2K | 2.000 lb | Tensión/compresión | 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3173-3K | 3.000 lb | Tensión/compresión | 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3173-500 | 500 lb | Tensión/compresión | 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3174-10K | 10.000 lb | Tensión/compresión | 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3174-20K | 20.000 lb | Tensión/compresión | 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3174-5K | 5.000 lb | Tensión/compresión | 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3175-50K | 50.000 lb | Tensión/compresión | 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1.000 lb), 2 mV/V (nominal) (2.000 lb a 100.000 lb) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3397-100 | 100 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3397-200 | 200 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3397-25 | 25 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,07 % |
![]() |
3397-50 | 50 lb | Tensión/compresión | 2 mV/V (nominal) | escala completa de ±0,07 % |
PÁGINA | |
---|---|
![]() |
Celdas de carga de perfil bajo Las celdas de precisión tipo disco y de perfil bajo ofrecen una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas como torque, movimientos flectores y cargas laterales. |
![]() |
Modelo 3108 Celdas de carga tipo disco para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 5 lb y 10 lb ● Construcción con compensación barométrica |
![]() |
Modelo 41 Celdas de carga de perfil bajo de precisión para aplicaciones de tensión/compresión ● 5 lb a 500.000 lb ● Precisiones de escala completa de hasta ±0,13 % ● Disponemos de una opción intrínsecamente segura. |
![]() |
Modelo 3397 Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb y 300 lb ● Precisión de escala completa de ±0,07 % |
![]() |
Modelo 3132 Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 500 lb a 5.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,15 % |
![]() |
Celdas de carga de acero al carbono de perfil bajo Construcción sólida para durabilidad y resistencia ● Capacidades de 5 lb a 100.000 lb ● Precisión hasta 0,07 % |
![]() |
Modelo 3170 Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 200 lb a 100.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,07 % |
![]() |
Celdas de carga de acero inoxidable de perfil bajo Construcción en acero inoxidable completamente soldado y diseño de doble diafragma ● Capacidades de 5 lb a 500.000 lb ● Rangos de precisión desde 0,10 % hasta 0,04 % |
![]() |
Elevadores y ascensores Sensores e interruptores para usar en elevadores y ascensores residenciales y comerciales. |
![]() |
Corriente constante Acelerómetros piezoeléctricos con salida de impedancia o salida de corriente constante baja ● 2 Hz hasta 10 kHz ● Salidas IEPE y mV/G |
![]() |
Modelo MA12 Acelerómetros de uso general ● Disponemos de versiones de conector o cable integrado ● Rango dinámico de ±80 G |
Test Tab