Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Contactos  Presión de operación  Terminación eléctrica  Puntos definidos estándar de fábrica  Conector
76051 Aleación de plata enchapada en oro 150 psi Tornillo n.º 8-32 1,5 psi, 1,8 psi, 2 psi y 3 psi 1/8-27 NPT
76052 Aleación de plata enchapada en oro 150 psi Tornillo n.º 8-32 14 psi, 15 psi, 18 psi, 20 psi, 22 psi y 23 psi 1/8-27 NPT
76053 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 25 psi, 30 psi, 35 psi, 38 psi y 40 psi 1/8-27 NPT
76054 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 60 psi, 65 psi, 70 psi, 78 psi, 80 psi y 90 psi 1/8-27 NPT
76055 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 100 psi, 110 psi, 120 psi, 125 psi, 140 psi y 150 psi 1/8-27 NPT
76056 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 1,5 psi, 2 psi y 3 psi 1/8-27 NPT
76057 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 14 psi, 15 psi, 17 psi, 20 psi, y 22 psi 1/8-27 NPT
76058 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 25 psi, 27 psi, 20 psi, 32 psi, 35 psi, 40 psi y 42 psi 1/8-27 NPT
76059 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 51 psi, 60 psi, 65 psi, 78 psi, y 85 psi 1/8-27 NPT
76060 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 100 psi, 125 psi y 150 psi 1/8-27 NPT
76061 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 1,5 psi, 2 psi, 2,5 psi y 3 psi 1/8-27 NPT
76062 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 15 psi, 17 psi, 20 psi y 24 psi 1/8-27 NPT
76063 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 27 psi, 30 psi, 35 psi, 40 psi, 45 psi y 50 psi 1/8-27 NPT
76064 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 55 psi, 60 psi, 65 psi, 70 pis, 75 psi y 80 psi 1/8-27 NPT
76065 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 91 psi, 100 psi, 140 psi, 145 psi, y 150 psi 1/8-27 NPT
76066 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 2 psi, 2,5 psi y 3 psi 1/8-27 NPT
76067 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 15 psi y 20 psi 1/8-27 NPT
76068 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 25 psi, 30 psi, 35 psi, 38 psi, 40 psi y 43 psi 1/8-27 NPT
76069 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 60 psi, 63 psi, 65 psi, 70 psi, y 85 psi 1/8-27 NPT
76080 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 150 psi 1/8-27 NPT
76081 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 2,5 psi o 4,0 psi 1/8-27 NPT
76082 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 10 psi, 12 psi, 15 psi, 20 psi, 23 psi y 24 psi 1/8-27 NPT
76083 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 25 psi/40 psi, 30 psi/30 psi, 30 psi/40 psi, 43 psi/43 psi y 50 psi/50 psi 1/8-27 NPT
76084 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 40 psi/90 psi, 60 psi/60 psi, 90 psi/90 psi 1/8-27 NPT
76085 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 145 psi/145 psi 1/8-27 NPT
76087 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 11 psi/6 psi y 15 psi/18 psi 1/8-27 NPT
76090 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 95 psi/95 psi 1/8-27 NPT
76575 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 3,1 psi, 4 psi, 5 psi, 6 psi, y 7 psi 1/8-27 NPT
76576 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 8 psi, 9 psi, 10 psi, 12 psi, y 13 psi 1/8-27 NPT
76577 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 3,5 psi, 4 psi, 5 psi, 6 psi, y 7 psi 1/8-27 NPT
76578 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 8 psi, 9 psi, 10 psi, 12 psi y 13 psi 1/8-27 NPT
76579 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 4 psi, 5 psi, 6 psi y 7 psi 1/8-27 NPT
76580 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 8 psi, 10 psi, 12 psi y 13 psi 1/8-27 NPT
76582 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 5 psi/7 psi y 7 psi/7 psi 1/8-27 NPT
76583 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 3,5 psi, 4 psi, 5 psi, 6 psi, y 7 psi 1/8-27 NPT
76584 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Tornillo n.º 8-32 8 psi, 8,5 psi, 9 psi, 10 psi, y 12 psi 1/8-27 NPT
76585 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 4 psi, 5 psi y 7 psi 1/8-27 NPT
76586 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 8 psi y 10 psi 1/8-27 NPT
76587 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 4 psi, 5 psi, 6 psi y 7 psi 1/8-27 NPT
76588 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi Terminales tipo espada de 1/4 in 9 psi y 10 psi 1/8-27 NPT
77020 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi La terminal Metri-Pack de la serie 280 se acopla a Packard 15300027 1 psi, 1,5 psi y 2 psi 1/8-27 NPT
77021 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi La terminal Metri-Pack de la serie 280 se acopla a Packard 15300027 4 psi, 5 psi y 6 psi 1/8-27 NPT
77022 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi La terminal Metri-Pack de la serie 280 se acopla a Packard 15300027 10 psi 1/8-27 NPT
77023 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi La terminal Metri-Pack de la serie 280 se acopla a Packard 15300027 10 psi, 15 psi, 20 psi y 21 psi 1/8-27 NPT
77024 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi La terminal Metri-Pack de la serie 280 se acopla a Packard 15300027 25 psi, 30 psi, 35 psi y 40 psi 1/8-27 NPT
77025 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi La terminal Metri-Pack de la serie 280 se acopla a Packard 15300027 50 psi, 60 psi, 64 psi, 66 psi, y 70 psi 1/8-27 NPT
77026 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi La terminal Metri-Pack de la serie 280 se acopla a Packard 15300027 80 psi, 85 psi y 100 psi 1/8-27 NPT
77027 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi La terminal Metri-Pack de la serie 280 se acopla a Packard 15300027 101 psi y 115 psi 1/8-27 NPT
77028 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi La terminal Metri-Pack de la serie 280 se acopla a Packard 15300027 135 psi y 150 psi 1/8-27 NPT
77029 Aleación de plata enchapada en oro 250 psi La terminal Metri-Pack de la serie 280 se acopla a Packard 15300027 1 psi, 2 psi y 3 psi 1/8-27 NPT
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión estándar
    La serie ofrece interruptores de presión alta, media y baja, punto definido configurado de fábrica o ajustable en el campo de 3,5 psi a 4500 psi, IP67 y opción de histéresis.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 5000
    0,5 psi a 150 psi ● Establecido de fábrica ● Contactos de oro ● A prueba de 500 psi ● tornillos n.º 8-32, hoja de 1/4 in, MetriPack

    Cuerpo cuadrado

    Serie HP
    100 psi a 4500 psi ● configurado en fábrica ● contactos de oro y plata ● A prueba de 10.000 psi ● configurable ● opciones tecnológicas de diagnóstico inteligente e histéresis ● muchos puertos y terminaciones

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    77
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet Hoja de datos English 2.9MB
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet Hoja de datos English 121.4KB
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet Hoja de datos English 253.6KB
    pdf PBN Series Pressure Switch and Sensor Datasheet Hoja de datos English 872.3KB
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches Hoja de datos English 1.9MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 4.5MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 Hoja de datos Chino simplificado 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique Hoja de datos Francés 2.9MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 4.5MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt Hoja de datos Alemán 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici Hoja de datos Italiano 2.9MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 4.5MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート Hoja de datos Japonés 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 Hoja de datos Coreano 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne Hoja de datos Polaco 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация Hoja de datos Ruso 2.9MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4.5MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası Hoja de datos Turco 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series Instrucciones de instalación English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) Instrucciones de instalación Chino simplificado 2.6MB
    pdf Instructions d’installation pour les Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Basse pression : Série LP, Série LE (3,5 psi à 4500 psi [0,24 bar à 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Francés 2.6MB
    pdf Instructions d’installation de l’interrupteur de sécurité antidéflagrant standard GSX MICRO SWITCH™ Instrucciones de instalación Francés 8.6MB
    pdf Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Alemán 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Italiano 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) Instrucciones de instalación Japonés 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) Instrucciones de instalación Coreano 2.6MB
    pdf Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) Instrucciones de instalación Polaco 2.6MB
    pdf Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) Instrucciones de instalación Ruso 2.6MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) Instrucciones de instalación Turco 2.6MB
    pdf Instructions d’installation du fin de course standard de sécurité (série GSC/D/E) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones Francés 434.5KB
    pdf Pressure Switch Line Guide Guía de línea de productos English 691.6KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) Guía de familias de productos English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide Guía de familias de productos English 1.4MB
    pdf MH Series Integrated AMP CAD Drawing Modelo CAD English 1MB
    pdf MH Series Integrated Deutsch CAD Drawing Modelo CAD English 843.6KB
    pdf MH Series Screw Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 1.7MB
    pdf MH Series Wireout CAD Drawing Modelo CAD English 372.9KB
    pdf ME Series Integrated Deutsch CAD Drawing Modelo CAD English 2.1MB
    pdf ME Series Screw Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 2.2MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing Modelo CAD English 920.6KB
    pdf LP Series Blade Terminal 50074488-006 CAD Drawing Modelo CAD English 1.5MB
    pdf LP Series Integrated Deutsch 50074488-006 CAD Drawing Modelo CAD English 1.7MB
    pdf LP Series Wireout Pigtail 50074488-006 CAD Drawing Modelo CAD English 641.2KB
    pdf ME Series Wireout CAD Drawing Modelo CAD English 1.3MB
    pdf ME Series Blade Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 997KB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing Modelo CAD English 1.3MB
    pdf LP Series Integrated AMP 50074488-006 CAD Drawing Modelo CAD English 1.5MB
    pdf MH Series Blade Terminal CAD Drawing Modelo CAD English 877.5KB
    pdf ME Series Integrated AMP CAD Drawing Modelo CAD English 2.7MB
  • Ver próximos 27 resultados