Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de accionamiento magnético  Punto de operación (OP)  Tipo de encapsulado  Tipo de terminación
SR4P3-A1 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR4P3-B10 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Cable de 1 m (39,4 in)
SR4P3-B9 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Cable de 2 m (79 in)
SR4P3-C1 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Cable/conector de 609,6 mm (24 in)
SR4P3-C2 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Cable/conector de 609,6 mm (24 in)
SR4P3-C3 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Cable/conector de 615,7 mm (24,24 in)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie SR4
    Sensores de posición digitales magnetorresistivos ● Encapsulados con cañón roscado de plástico ● Salida de sumidero

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf PK 87863: SR3 and SR4 Series Hall-Effect Position Sensors, Issue 3 Instrucciones de instalación English 58.8KB
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors Información del catálogo English 205KB