Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Tipo de terminación  Amperaje
1SE1 No corresponde No corresponde 5 A
1SE1-H58 No corresponde No corresponde 5 A
1SE1-T No corresponde No corresponde 5 A
1SE2 No corresponde No corresponde 5 A
1SE2-T No corresponde No corresponde 5 A
1SE3 No corresponde No corresponde 5 A
1SE3-T No corresponde No corresponde 5 A
2SE4 No corresponde No corresponde 5 A
4SE1 No corresponde No corresponde 5 A
5SE1 No corresponde No corresponde 5 A
5SE1-T No corresponde No corresponde 5 A
5SE401-T No corresponde No corresponde 1 A
6SE801 No corresponde No corresponde 5 A
7SE1 No corresponde No corresponde 5 A
7SE1-T No corresponde No corresponde 5 A
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Serie SE
    5 A CA y CC ● Variedad de actuadores auxiliares, fuerzas de funcionamiento y terminaciones ● Montaje lateral de 9,5 mm ● Códigos de catálogo UL selectos

    Cuerpo cuadrado

    Serie XE
    7 A CA y CC ● Variedad de actuadores auxiliares, fuerzas de funcionamiento y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 4,8 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL

    Cuerpo cuadrado

    Puerta de salida principal/junto al ala
    Interruptores y sensores utilizados para monitorear las condiciones y la implementación.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches Hoja de datos English 1.1MB
    pdf SE/XE Series Environment Sealed Basic Switches Información del catálogo English 296.2KB