Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Circuitos tipo de interruptor  Actuador  Tipo de terminación  Material de la carcasa
FF2-10-AC 1NC Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF2-10-DC 1NC Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF2-11-AC 1NC/1NA Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF2-11-DC 1NC/1NA Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF3-20-AC 2NC Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF3-20-DC 2NC Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF3-21-AC 2NC/1NA Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF3-21-DC 2NC/1NA Cañón sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF5-21-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF5-21-DC-03-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF5-21-DC-10 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF5-21-DC-10-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-10-AC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-10-AC-03-SS Seguridad de 1NC Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-10-AC-QD-SS Seguridad de 1NC Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-10-AC-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-10-AC-QD05-SS Seguridad de 1NC Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-10-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-10-DC-03-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-10-DC-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-11-AC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-11-AC-QDO5 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-11-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-11-DC-03-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-11-DC-QDO5 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-20-AC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-20-AC-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-20-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-20-DC-03-SS Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Acero inoxidable
FF6-20-DC-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-21-AC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-21-AC-QDO5 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-21-DC-03 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FF6-21-DC-QDO5 Máx.: Seguridad de 2NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina roja de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
FFS-11-03 Máx.: Seguridad de 1NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina ABS azul
FFS-11-10 Máx.: Seguridad de 1NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina ABS azul
FFS-11-QD Máx.: Seguridad de 1NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Conector Brad Harrison Relleno con resina ABS azul
FFS-11-QD05 Máx.: Seguridad de 1NC y auxiliar 1NO Interruptor sin contacto Conector Brad Harrison Relleno con resina ABS azul
FFS-20-03 Máx.: Seguridad de 2NC Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina ABS azul
FFS-20-10 Máx.: Seguridad de 2NC Interruptor sin contacto No corresponde Relleno con resina ABS azul
FFS-20-QD Máx.: Seguridad de 2NC Interruptor sin contacto Conector Brad Harrison Relleno con resina ABS azul
FFS-20-QD05 Máx.: Seguridad de 2NC Interruptor sin contacto Conector Brad Harrison Relleno con resina ABS azul
  • PÁGINA
    7
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores sin contacto
    Interruptores sin contacto operados de forma magnética con carcasa de acero inoxidable y ABS y una distancia de funcionamiento de 7 mm a 10 mm.

    Cuerpo cuadrado

    Serie FF6
    Carcasas de acero inoxidable 316 y ABS ● Distancia de detección de 10 mm ● Hasta 2 A ● IP67 ● CE, UL ● EN1088

    Cuerpo cuadrado

    Serie FF3
    Montaje en tambor ● 30 mm ● Hasta dos contactos de seguridad ● Un contacto indicador ● Carcasa de plástico ● IP67 ● CE, UL

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Serie FF2
    Montaje en tambor ● 18 mm ● Un contacto de seguridad ● Contacto indicador opcional ● Carcasa de plástico ● IP67 ● CE, UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie FF5
    Carcasas de acero inoxidable 316 y ABS ● Distancia de detección de 6 mm ● Hasta 300 mA a 24 V CC ● IP67 ● CE, UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie FFS
    Carcasas de ABS ● distancia de detección de 7 mm a 10 mm ● Dos salidas sin voltios (2NC o 1NC/1NO) ● IP67 ● CE, UL ● LED