Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-0287-07G 200 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0287-13G 1.000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0287-15G 2.000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0287-17G 3.000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • PÁGINA
    10
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión empotrados
    Los sensores de presión empotrados tienen un tamaño miniatura para adaptarse a espacios muy pequeños y vienen con rangos de presión de 0 psig a 15.000 psig.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura empotrados
    El acero inoxidable, con un diafragma delgado y laterales pesados, hace que los sensores de presión sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo A-205
    Transductores de presión de diafragma al ras ● 100 psig a 10.000 psig ● Precisión de escala completa de ±0,50%

    Cuerpo cuadrado

    Modelo A-205a
    Transductores de presión con salida de alto nivel y diafragma al ras ● 300 psi a 10.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,50%

    Cuerpo cuadrado

    Modelo G
    Transductor de presión de diafragma al ras ● 10 psi a 20000 psi ● Acero inoxidable 17-4 PH ● Alta frecuencia ● Salida en mV/V ● Precisión del 1 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo A-105
    Transductores de presión de diafragma al ras ● 100 psi a 15.000 psi ● Precisión de escala completa de 0,50 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo A-105a
    Transductores de presión de diafragma al ras ● 500 psi a 10.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,50%

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura
    Línea completa de transductores de presión subminiatura livianos con montaje empotrado, diseño de perfil bajo y diafragma al ras para espacios sumamente pequeños.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo S
    Transductores de presión de diafragma al ras, subminiatura ● 100 psi a 15.000 psi ● Precisión de escala completa del 1 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 355
    Transductores de presión de diafragma al ras ● 0 psi a 500 psi, 0 psi a 5.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,50%

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    264
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi Hoja de datos English 693KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi Hoja de datos English 690.7KB
    pdf Model BDR Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 251.4KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) Hoja de datos English 210.1KB
    pdf 19 mm Series Hoja de datos English 1.8MB
    pdf Model CIP Sanitary Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 250.5KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 93.7KB
    pdf Model Z Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 160.8KB
    pdf Model DS Digital Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 233.4KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 329.8KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 111.7KB
    pdf Model 811FM Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 273KB
    pdf Model HP High Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 330.7KB
    pdf Model JD Differential Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 286.8KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet Hoja de datos English 287.5KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos English 1.3MB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 2.8MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) Hoja de datos English 300.7KB
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 294.4KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp Hoja de datos English 1.5MB
    pdf Model Super TJE Ultra Precision Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model A-5 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 383.5KB
    pdf Model F Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 261.6KB
    pdf Model JG Differential Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 282.5KB
    pdf Model Z Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 383.7KB
    pdf Models AS17A/AS19G Aerospace Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 274.7KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series Hoja de datos English 5MB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 2.2MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 1.6MB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi Hoja de datos English 954.2KB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) Hoja de datos English 194KB
    pdf Model JP Food/Pharmaceutical Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 289.6KB
    pdf Model A-205 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 259.2KB
    pdf Model Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 325.9KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) Hoja de datos English 76.4KB
    pdf Model TJE Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 380.9KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos English 2.9MB
    pdf Model JK Digital Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 258.5KB
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 300.3KB
    pdf Model G Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 231.4KB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Hoja de datos English 571.9KB
    pdf Model KZ Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 328.4KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 266.8KB
    pdf Model TJE Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 279.8KB
    pdf Model 424 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 296.1KB
    pdf Model TJE Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 348.9KB
    pdf Model LL-V Submersible Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 228KB
    pdf Datasheet: Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors Hoja de datos English 521.6KB
    pdf Model 420 DP Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 238.5KB
  • Ver próximos 50 resultados