Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida de voltaje (pico a pico) mín.  Frecuencia de operación  Diámetro
3025 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025A17 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025A35 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025S13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025SS13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025SS25 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3030A 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030A25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN30 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN40 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN50 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030H20 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030S20 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030S30 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
MA230SAN 175 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
MA233SAN 175 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
MA240SAN 60 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
MA243SAN 60 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
  • PÁGINA
    7
    Cuerpo cuadrado

    Serie VRS de salida alta
    Voltajes de salida más altos necesarios a velocidades bajas a medias con cargas de impedancia medias a altas.

    Cuerpo cuadrado

    VRS industrial
    Amplia gama de productos para ubicaciones peligrosas y salidas/resoluciones/temperaturas altas industriales, así como requisitos de uso general.

    Cuerpo cuadrado

    Serie VRS de uso general
    Velocidades medias a altas o en ambientes con alto ruido electrónico y distancias de actuación relativamente pequeñas.

    Cuerpo cuadrado

    Serie VRS de alta resolución
    Requerimiento de pulsaciones precisas o uso de engranajes de paso fino.

    Cuerpo cuadrado

    Serie VRS de alta temperatura
    El sensor se expone a temperaturas de hasta 260 °C (450 °F).

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad pasivos
    Los sensores de VRS generan una salida de voltaje analógica cuando el objetivo gira más allá del sensor. Se necesita una interfaz eléctrica separada para procesar la salida a una señal digital.

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    45
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 247.8KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Hoja de datos English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches Hoja de datos English 465.7KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Hoja de datos English 1.2MB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet Hoja de datos English 511.2KB
    pdf RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors Hoja de datos English 148.5KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Hoja de datos English 714.4KB
    pdf Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 256.9KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches Hoja de datos English 702.3KB
    pdf SS520 Series Dual Hall-Effect Digital Position Sensor ICs with Speed and Direction Outputs Hoja de datos English 68.1KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches Hoja de datos English 2.5MB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions Hoja de datos English 321.3KB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 276.4KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 307.8KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 530.7KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors Hoja de datos English 156.1KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Instrucciones de instalación English 474.1KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Instrucciones de instalación English 428.4KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Instrucciones de instalación English 524KB
    pdf ASDX Series, Digital Output Instrucciones de instalación English 615.5KB
    pdf PK XP-4061: RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors, Issue 1 Instrucciones de instalación English 125.8KB
    pdf ASDX Series, Analog Output Instrucciones de instalación English 577.3KB
    pdf SS526DT Series Dual Hall-Effect Sensors with Speed and Direction Outputs Instrucciones de instalación English 129.5KB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy Manifold Mount CAD Model.stp Modelo CAD English 1.5MB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy 22 mm OD Tapered Male Fitting CAD Model.stp Modelo CAD English 776KB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy G 3/8 Threaded Female Fitting CAD Model.stp Modelo CAD English 1.5MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Nota sobre aplicaciones English 282.8KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Nota sobre aplicaciones English 488.5KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for 24PC and FS Series Nota sobre aplicaciones English 181.3KB
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications Nota sobre aplicaciones English 488.7KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note Información técnica English 710.7KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for Honeywell Basic Force Sensors, TBF Series, Compensated/Unamplified Información técnica English 167.7KB
    pdf VRS Output Voltage Calculations Información técnica English 46.8KB
    pdf Output Signal Adjustment and Temperature Compensation for 24PC and FS Series Información técnica English 278.4KB
    pdf High Capacity Enclosed Switches BAF1 Series Información del catálogo English 803.6KB
    pdf AWM5000 Series High Flow Airflow, Amplified Información del catálogo English 289.5KB
    pdf HT Series High Temperature Basic Switches Información del catálogo English 159.2KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches Información del catálogo English 156.7KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM Árbol de nomenclatura/Listado de partes de productos English 319.6KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM Árbol de nomenclatura/Listado de partes de productos English 82.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4.5MB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink