Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Tipo de producto  Puntos definidos estándar de fábrica  Contactos  Presión de resistencia
77342XX Interruptor para vacío 1,1 inHg, 2 inHg, 4 inHg, 6 inHg, 8 inHg, 10 inHg, 12 inHg, 14 inHg, 16 inHg, 18 inHg, 20 inHg, 22 inHg, 24 inH2O, 25 inH2O, 28 inH2O y 35 inH2O Aleación de plata enchapada en oro No corresponde
77343XX Interruptor para vacío 1,1 inHg, 2 inHg, 4 inHg, 6 inHg, 10 inHg, 13 inHg, 15 inHg, 17 inHg, 20 inHg, 22 inHg, 24 in de H2O, 25 in de H2O y 28 in de H2O Aleación de plata enchapada en oro No corresponde
77344XX Interruptor para vacío 1,4 inHg, 1,5 inHg, 1,8 inHg, 2 inHg, 4 inHg, 9 inHg, 12 inHg, 22 inHg y 20 inH2O Aleación de plata enchapada en oro No corresponde
77345XX Interruptor para vacío 1,1 in de Hg, 1,5 in de Hg, 3 in de Hg, 4 in de Hg, 8 in de Hg, 9 in de Hg, 12 in de Hg, 22 in de Hg, 22 in de H2O y 25 in de H2O Aleación de plata enchapada en oro No corresponde
78813XX Interruptor para vacío 4 inHg Aleación de plata enchapada en oro No corresponde
78815XX Interruptor para vacío 6 inHg y 10 inHg Aleación de plata enchapada en oro No corresponde
78816XX Interruptor para vacío 9 inHg Aleación de plata enchapada en oro No corresponde
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Serie 5000 (de vacío)
    Contactos planos de acción directa ● Configurado en fábrica de 1,1 inHg a 22 inHg ● Variedad de conectores y terminales ● A prueba de 30 inHg ● Presión de ruptura de 150 psi

    Cuerpo cuadrado

    Motores
    Honeywell fabrica muchos sensores e interruptores que pueden usarse en motores de vehículo.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet Hoja de datos English 121.4KB