Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160939==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de accionamiento magnético  Punto de operación (OP)  Tipo de terminación
SR3B-A1 Bipolar 15 mT (150 G) máx. Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR3B-A2 Bipolar 15 mT (150 G) máx. Hilos conductores principales trenzados de 285,8 mm (11,25 in)
SR3C-A1 Unipolar 19 mT (190 G) máx. Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR3F-A1 Unipolar 45 mT (450 G) máx. Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR3F-A1A Unipolar 45 mT (450 G) máx. Hilos conductores principales trenzados de 123,4 mm (4,86 in)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie SR3
    Sensores de posición digitales de efecto Hall ● Encapsulados con cañón roscado de plástico ● Salida de sumidero

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors Información del catálogo English 205KB