Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160930==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Circuitos tipo de interruptor  Actuador  Tipo de terminación  Material de la carcasa
GKBA1LX De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKBA30LX Abertura directa 4NC Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKBA36LX Acción lenta con apertura directa 3NC/1NA Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKBA6LX Acción lenta con abertura directa 2NC Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKBC1LX De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Llave 20 mm Zinc de fundición
GKBC30LX Abertura directa 4NC Llave 20 mm Zinc de fundición
GKBC36LX Acción lenta con apertura directa 3NC/1NA Llave 20 mm Zinc de fundición
GKBC6LX Acción lenta con abertura directa 2NC Llave 20 mm Zinc de fundición
GKCA1LX De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKCA30LX Abertura directa 4NC Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKCA36LX Acción lenta con apertura directa 3NC/1NA Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKCA6LX Acción lenta con abertura directa 2NC Llave 1/2 NPT Zinc de fundición
GKCC1LX De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Llave 20 mm Zinc de fundición
GKCC30LX Abertura directa 4NC Llave 20 mm Zinc de fundición
GKCC36LX Acción lenta con apertura directa 3NC/1NA Llave 20 mm Zinc de fundición
GKCC6LX Acción lenta con abertura directa 2NC Llave 20 mm Zinc de fundición
GKEA01L De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Llave 1/2 NPT Plástico
GKEA03L Acción lenta con abertura directa 1NC/1NO, BBM Llave 1/2 NPT Plástico
GKEA06L Acción lenta con abertura directa 2NC Llave 1/2 NPT Plástico
GKEC01L De acción rápida con abertura directa 1NC/1NA Llave 20 mm Plástico
GKEC03L Acción lenta con abertura directa 1NC/1NO, BBM Llave 20 mm Plástico
GKEC06L Acción lenta con abertura directa 2NC Llave 20 mm Plástico
GKMA13 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA16 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA17 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA19 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA23 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA26 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA27 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA29 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA33 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA36 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA37 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMA39 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida lateral Plástico
GKMB13 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB16 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB17 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB19 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB23 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB26 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB27 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB29 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB33 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB36 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB37 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMB39 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Cable de salida inferior Plástico
GKMC03 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Conector CC Micro-Change M12 de salida lateral Plástico
GKMC06 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Conector CC Micro-Change M12 de salida lateral Plástico
GKMC07 Acción lenta con abertura directa 2NC Llave Conector CC Micro-Change M12 de salida lateral Plástico
GKMC09 Acción lenta con apertura directa 1NC/1NA Llave Conector CC Micro-Change M12 de salida lateral Plástico
  • Ver próximos 12 resultados
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de enclavamiento con llave
    Serie para uso en maquinaria en la que la extracción de la llave permite que la máquina pase a una condición segura de forma inmediata. Interruptores diseñados de conformidad con los estándares internacionales.

    Cuerpo cuadrado

    Serie GK
    Cuerpo de metal para puertas/jaulas grandes ● Característica de fricción única ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie GKM
    El producto operado con llave más compacto ● UL, CE, SIL3 ● IP66/IP67 ● NEMA 1, 12, 13 ● Opciones con cable o conector

    Cuerpo cuadrado

    Serie GKE
    Carcasa de poliéster relleno de vidrio ● Montaje según IEC de 20 mm ● cULus, CE, SIL3 ● IP66/67 ● NEMA 1, 4X (interiores), 12, 13 ● Contactos de plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie GKN
    Multiuso, múltiples opciones ● cULus, CE, CCC, marca S, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4X (interiores), 12, 13 ● Contactos de plata

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    8
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch Hoja de datos English 1.4MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch Hoja de datos English 1MB
    pdf GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch Hoja de datos English 1.4MB
    pdf 50017382: GKN Series Safety Interlock Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 450.1KB
    pdf PK 81590: GK Series Key Operated Safety Interlock Switch, Issue 3 Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 111.8KB
    pdf PK 80109: GK Series Dual Entry Key Operated Safety Interlock Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 548KB
    pdf PK 81591: GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 1.3MB
    pdf PK 80108: GKR/GKL Series Dual Entry Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 1.3MB