Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de accionamiento magnético  Punto de operación (OP)  Tipo de encapsulado  Tipo de terminación
SR16C-J4 No corresponde No corresponde Dos torres con conector 5557 PCB/Molex sujeto Hilos conductores principales de siete trenzas calibre 26
SR16C-J5 No corresponde No corresponde Salida del cableado de la torre dual con conector Conector tipo Molex de 3 pines
SR16C-J6 No corresponde No corresponde Salida del cableado de la torre dual Hilos conductores principales de 300,7 mm (11,8 in)
SR17C-J6 No corresponde No corresponde Salida de cable de montaje lateral Hilos conductores principales de siete trenzas calibre 26
SR17C-J7 No corresponde No corresponde Salida del cableado de la torre dual con conector Conector AMP de 3 pines
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie SR16/SR17
    Sensores de veleta de efecto Hall de bajo costo ● Encapsulados de plástico de dos torres, salida de cable de montaje lateral de plástico ● Salida de sumidero digital

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Do Not Sell My Personal Information

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink