Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-0708-08TJG 50 psi Manométrico No amplificado, salida en mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-10TJG 100 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-12TJG 200 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-18TJG 500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-03TJD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-03ZD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-08TJD 100 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-11TJD 200 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-03TJG 3.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-06TJG 5.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-10TJG 7.500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-11TJG 10.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-02ZG 15 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-09ZG 50 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-17ZG 100 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-20ZG 200 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-25ZG 500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-29TJG 1.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-29ZG 1.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-C776-11 10 psid Diferencial mV/V Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS01787852918 10 psi Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS05855419274 1000 psi Diferencial ±10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS51995778197 30 psi Diferencial De 4 mA a 20 mA (IS) Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS95517632314 2,5 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E161-03 5 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E161-05 100 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E161-06 50 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E228-03 15 psid Diferencial ±5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E607-01 5 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E833-09 50 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-F844-06 5 psid Diferencial ±10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-G250-06 5 psid Diferencial ±10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-G456-01 100 psid Diferencial ±5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-G980-01 10 inH2O Diferencial ±5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-K808-01 5 psid Diferencial ±5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-K849-01 100 psid Diferencial ±10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-N257-01 100 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
NFA1BJ,1Y,2AM,5B,6A,7BB 15 psi Absoluto 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFA1BM,1AK,2AP,5A,6A,7BA 30 psi Absoluto 0 VCC a 10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFA1KL,1AP,2AP,5B,6A,7BA,9A 1000 kPa Absoluto 0 VCC a 10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFA1UG,1BA,2AN,5F,6Q,7BB,9A 30 inHg Absoluto 0 VCC a 5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFA2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi Absoluto 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFG1BR,1AK,2AN,5B,6Q,7BA 100 psi Manométrico 0 VCC a 5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFG1BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BA 75 psi Manométrico 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFG1DR,1AK,2AM,5D,6BO,7BB,9A 5000 psi Manométrico 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFG1MG,1BA,2AN,5F,6A,7BA 5 bar Manométrico 0 VCC a 5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFG1WA,1AK,2AP,5D,6Q,7BA,9A 10 inH2O Manométrico 0 VCC a 10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFG2AT,1AK,2AP,5B,6Q,7BA 5 psi Manométrico 0 VCC a 10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFG2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi Manométrico 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
NFG2BP,1Y,2AP,5D,6A,7BA 75 psi Manométrico 0 VCC a 10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
  • Ver próximos 8 resultados
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión para procesos generales
    Los sensores de presión y de presión diferencial con tecnología de galgas extensiométricas de silicio o lámina de aluminio son ideales para muchos tipos de aplicaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Medición y verificación de transductores de presión
    Sensores de presión absoluta, manométrica y manométrica real para especificaciones de verificación y medición, desde procesos industriales generales hasta ubicaciones peligrosas especializadas.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de silicio para procesos generales
    Los sensores de presión de silicona cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de lámina de aluminio para procesos generales
    La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio permite a estos sensores resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión industriales
    Transductores de presión económicos de uso general, aptos para aplicaciones industriales, de procesos, de fabricantes de equipos originales y de verificación y medición.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    266
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 1.6MB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi Hoja de datos English 693KB
    pdf Model A-105A Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 217.9KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi Hoja de datos English 690.7KB
    pdf Pressure Accessories Datasheet Hoja de datos English 379.5KB
    pdf Model A-205 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 259.2KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) Hoja de datos English 210.1KB
    pdf Model TJE Ultra Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 279.8KB
    pdf Model A-205A Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 210.3KB
    pdf Model A-5 Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 285KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 93.7KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) Hoja de datos English 73.2KB
    pdf Model Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 325.9KB
    pdf Model 424 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 296.1KB
    pdf Model BDR Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 251.4KB
    pdf Models AS25D Aerospace Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 213.6KB
    pdf Model IP IS: Industrial Pressure Sensors - Intrinsically Safe Hoja de datos English 593KB
    pdf Model PI Intrinsically Safe Gauge Datasheet Hoja de datos English 299.2KB
    pdf Model TJE Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 279.8KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 111.7KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 310.1KB
    pdf Model Z Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model 425 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 407.3KB
    pdf Model CIP Sanitary Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 250.5KB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 315.7KB
    pdf Model TJE Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 380.9KB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 1.1MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp Hoja de datos English 1.5MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) Hoja de datos English 300.7KB
    pdf Model JK Digital Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 258.5KB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 2.2MB
    pdf Model A-5 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 383.5KB
    pdf Model TJE Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 348.9KB
    pdf Model LL-V Submersible Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 228KB
    pdf Model F Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 261.6KB
    pdf Model Z Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 160.8KB
    pdf Model 427 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 405.9KB
    pdf Model DS Digital Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 233.4KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos English 2.9MB
    pdf Models AS17A/AS19G Aerospace Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 274.7KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 462.9KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 329.8KB
    pdf Model TJE Ultra Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Datasheet: Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors Hoja de datos English 521.6KB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Hoja de datos English 727.3KB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet Hoja de datos English 775.5KB
    pdf Model AK Digital Test Gauge Datasheet Hoja de datos English 298.2KB
    pdf Model JG Differential Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 282.5KB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi Hoja de datos English 954.2KB
    pdf Model JS Digital Pressure Gauge With Output Datasheet Hoja de datos English 355.8KB
  • Ver próximos 50 resultados