Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
060-J079-01 0,5 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J079-02 1,0 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J256-01 0,5 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J256-02 1,0 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
  • PÁGINA
    7
    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros de velocidad
    Acelerómetros piezoeléctricos amplificados con salida de velocidad ● 2 Hz a 10 kHz o 5 Hz a 4 kHz ● Salida mV / mm / s o 4 mA a 20 mA

    Cuerpo cuadrado

    Voltage - Model MAV51
    Acelerómetros de velocidad de uso general con conector o terminación eléctrica de cable ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-28

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante - Modelo MAV52
    Acelerómetros de velocidad con conector, cable integral o terminación eléctrica de cable sumergible ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-18 ● 50 G

    Cuerpo cuadrado

    Temperatura y vibración - Modelo MAT53
    Acelerómetros de uso general ● 2 Hz a 10 kHz ● Salidas de temperatura (en corriente) y vibración (en mV)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo VM120
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Mide valores pico a pico

    Cuerpo cuadrado

    Juegos de medidor de vibraciones
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Mide valores pico

    Cuerpo cuadrado

    Modelo VM110
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Mide valores pico

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink