Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Conector  Posición  Calificación eléctrica
84826 MetriPak 280 Tres: apagado, encendido, arranque (momentáneo); 4 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 8 A (Res.)
89165 MetriPak 280 Tres: apagado (imán conectado a tierra), encendido, arranque (momentáneo); 6 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 8 A (Res.)
89477 MetriPak 280 Cuatro: apagado, contacto, ignición, ignición (momentáneo); 4 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 8 A (Res.)
89697 MetriPak 280 Tres: apagado, encendido (1) - Encendido (2 circuitos duales); 4 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 8 A (Res.)
  • PÁGINA
    20
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores rotacionales
    Acción con palanca o perilla ● 3 y 4 posiciones ● Conectores integrales (MetriPack 280 y Sumitomo) ● Diseño con sellado a prueba de factores ambientales

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores selector y con llave
    Opciones de llave o perilla ● Opciones de 2, 3 y 4 posiciones ● Sellado a prueba de factores ambientales ● Terminales integrales y con tornillo

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera especializados
    Interruptores únicos para aplicaciones especiales con carcasas de plástico y metal, junto con diversas características y mecanismos de conmutación.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos deportivos
    Sensores e interruptores para una variedad de aplicaciones en vehículos deportivos.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 914CE
    Para su uso en América del Norte ● Carcasa de metal, miniatura ● Prehilado o conector ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones cURus/CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie LSX
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Acero inoxidable HDLS
    Cuerpo de acero inoxidable ● No conectable ● Sellado NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 14CE
    Para su uso en Europa ● Carcasa de metal, miniatura ● Prehilado o conector ● Centros de montaje de 25 mm ● Sellado IP65/66/67 ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie OP
    Carcasa de metal ● Montaje lateral, superior o en extremos ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Serie HDLS estándar
    Carcasa de metal resistente ● Conectable y no conectable ● Sellado IP65/66/67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SZL-VL-S
    Carcasa miniatura ● Contactos de abertura directa (lateral giratorio solamente) ● Sellado IP67 ● Centros de montaje de 21 mm x 56 mm ● Homologaciones CCC/CE/cULus

    Cuerpo cuadrado

    Controles para el operador
    Los controles incluyen palancas de cambios, señales de giro, interruptores de parada de emergencia, controles personalizados, interruptores de llave e interruptores giratorios.

    Cuerpo cuadrado

    Válvula - Descripción general de los posicionadores y actuadores
    Los actuadores de válvula son mecanismos neumáticos o electrónicos que se usan en sistemas de control de proceso para abrir o cerrar válvulas de forma automática. Los actuadores de válvula pueden usarse con válvulas lineales o rotacionales.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    7
    pdf Rotary Switches Datasheet Hoja de datos Inglés 543.9KB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet Hoja de datos Inglés 7.6MB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet Hoja de datos Inglés 3.2MB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide Guía de línea de productos Inglés 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) Guía de familias de productos Inglés 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide Guía de familias de productos Inglés 1.4MB
    pdf Heavy Duty Limit Switches HDLS Series Rotary and Plunger Actuation Información del catálogo Inglés 1.3MB