Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Operación  Salida  Precisión
6443-105 500 lb y 2.000 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
6443-106 500 lb y 1.500 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
6443-123 1325 lb y 6600 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
6443-500/1K 500 lb y 1.000 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
  • PÁGINA
    12
    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga para aplicaciones especiales
    Una variedad de celdas de carga adaptables para aplicaciones especiales en los sectores automotriz, aeroespacial, de petróleo y gas y otras industrias.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3397
    Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb y 300 lb ● Precisión de escala completa de ±0,07 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 41
    Celdas de carga de perfil bajo de precisión para aplicaciones de tensión/compresión ● 5 lb a 500.000 lb ● Precisiones de escala completa de hasta ±0,13 % ● Disponemos de una opción intrínsecamente segura.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 53
    Celdas de carga miniatura de bajo costo ● capacidades de 5 lb a 50.000 lb ● Diseño de diafragma de acero inoxidable

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3132
    Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 500 lb a 5.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,15 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3170
    Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 200 lb a 100.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,07 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3108
    Celdas de carga tipo disco para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 5 lb y 10 lb ● Construcción con compensación barométrica

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 31
    Celdas de carga miniatura ● Capacidad de diafragma doble resistente: ≤100 lb; diafragma simple: >100 lb ● Accesorios de rosca macho

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga para aplicaciones especiales de fuerza X-Y - Modelo 6443
    El sistema completo de dos componentes, incluidos los pliegues, ofrece una fuerza estructural extraordinaria y disminuye la interferencia entre los dos transductores.

    Cuerpo cuadrado

    Manual
    Acondicionamiento de señal o indicaciones de celda/fuerza ● A batería ● Carcasa resistente ● Entrada de transductor con galga extensiométrica/puente

    Cuerpo cuadrado

    Devoluciones para reparación con autorización de devolución de material (RMA)
    El material a devolver debe enviarse al lugar original de compra y puede requerir un número de RMA válido para que se procese.

    Cuerpo cuadrado

    Autorización de devolución de material (RMA) para calibración (Calibration Returns)
    El material a devolver debe enviarse al lugar original de compra y puede requerir un número de RMA válido para que se procese.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf 50078933: Installation Instructions for Test & Measurement Load Cells Instrucciones de instalación English 51.3KB
    pdf Tension and Compression S-Beam Load Cells in Industrial and Medical Applications Nota sobre aplicaciones English 416.5KB
    pdf Tire Uniformity Machines for Tire Manufacturing Nota sobre aplicaciones English 1.5MB
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink