Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de accionamiento magnético  Punto de operación (OP)  Tipo de encapsulado  Tipo de terminación
SR13C-A1 Unipolar 18,0 mT (180 G) máx. Plástico de sujeción Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR13D-A1 Unipolar 15,0 mT máx. (115 G) máx. Plástico de sujeción Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR13R-A1 Bipolar 8,5 mT (85 G) máx. Plástico de sujeción Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR15C-A3 Unipolar 18,0 mT (180 G) máx. Encapsulado de plástico Hilos conductores principales trenzados de 254,0 mm (10,0 in)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie SR13/SR15
    Sensores de posición digitales de efecto Hall ● Carcasa de montaje plano y por sujeción ● Salida de sumidero

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0