Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Conector  Posición  Calificación eléctrica
84828 Tornillo Dos: apagado, encendido; 3 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 10 A; 48 V CC, 4 A (Res.)
84829 Tornillo Tres: apagado, encendido, arranque; 3 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 10 A; 48 V CC, 4 A (Res.)
84830 Tornillo Tres: encendido, apagado, encendido; 6 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 10 A; 48 V CC, 4 A (Res.)
89947 Tornillo Dos: apagado, encendido (circuito 2); 6 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 10 A; 48 V CC, 4 A (Res.)
  • PÁGINA
    24
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de llave
    Acción con llave ● Conmutación de 2, 3 o 4 posiciones ● Contactos con deslizamiento ● Conectores integrales ● Terminales con tornillo ● Sellado a prueba de factores ambientales

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de seguridad
    Para aplicaciones de seguridad críticas, los interruptores incluyen opciones de enclavamientos operados con llave, tracción de cable, montajes en bisagra, límites y sin contacto.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores selector y con llave
    Opciones de llave o perilla ● Opciones de 2, 3 y 4 posiciones ● Sellado a prueba de factores ambientales ● Terminales integrales y con tornillo

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de enclavamiento con llave
    Serie para uso en maquinaria en la que la extracción de la llave permite que la máquina pase a una condición segura de forma inmediata. Interruptores diseñados de conformidad con los estándares internacionales.

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Serie GKE
    Carcasa de poliéster relleno de vidrio ● Montaje según IEC de 20 mm ● cULus, CE, SIL3 ● IP66/67 ● NEMA 1, 4X (interiores), 12, 13 ● Contactos de plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie GKM
    El producto operado con llave más compacto ● UL, CE, SIL3 ● IP66/IP67 ● NEMA 1, 12, 13 ● Opciones con cable o conector

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos deportivos
    Sensores e interruptores para una variedad de aplicaciones en vehículos deportivos.

    Cuerpo cuadrado

    Serie GKN
    Multiuso, múltiples opciones ● cULus, CE, CCC, marca S, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4X (interiores), 12, 13 ● Contactos de plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie GK
    Cuerpo de metal para puertas/jaulas grandes ● Característica de fricción única ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● Contactos de oro y plata

    Cuerpo cuadrado

    Manipulación de desechos
    Interruptores límite de carrera MICRO SWITCH para usar en aplicaciones de administración y manipulación de desechos.

    Cuerpo cuadrado

    Controles y monitores
    Controles y monitores de vehículos que funcionan en ambientes hostiles: horómetros, palancas de cambios, señales de giro, relés y más

    Cuerpo cuadrado

    Controles para el operador
    Los controles incluyen palancas de cambios, señales de giro, interruptores de parada de emergencia, controles personalizados, interruptores de llave e interruptores giratorios.

    Cuerpo cuadrado

    Extended FlexRange™ EX30 2D Scan Engine
    Near and Extended FlexRange™ read ranges of 10 cm to 20 m ● Fast, aim-and-scan ● Compacto ● Compatible with N670X, N660X, & N360X Series scan engines

    Cuerpo cuadrado

    Controles de cabinas de mando
    copia por venir

    Cuerpo cuadrado

    Aeroespacial y defensa
    Las tecnologías patentadas de Honeywell y su excelencia en la fabricación ofrecen sistemas electromecánicos, desde componentes discretos hasta interfaces y controles integrados para el piloto.

    Cuerpo cuadrado

    Aeroespacio
    Interruptores y sensores para las condiciones más hostiles con tecnología de alto rendimiento que cumple y supera las exigencias de aire, espacio, tierra y artillería.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la grúa
    Los sensores de control de vehículo e interruptores de Honeywell S&C han alimentado la industria del transporte durante tres cuartos de siglo, con aplicaciones y partes de alto desempeño. Nuestra amplia cartera fabrica una variedad de soluciones para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para cargador frontal
    Los sensores, interruptores y controles de Honeywell S&C pueden encontrarse en aplicaciones para cargador frontal. Se usan como controles de operador/manejo, guías de automatización, seguidores de activos, y proporcionan seguridad y confort.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    20
    pdf GK Series Global Key Operated Safety Interlock Switch Hoja de datos English 1.4MB
    pdf GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch Hoja de datos English 1.4MB
    pdf Rotary Switches Datasheet Hoja de datos English 543.9KB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet Hoja de datos English 3.2MB
    pdf GKM Series Global Miniature Safety Key Interlock Switch Hoja de datos English 1MB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet Hoja de datos English 7.6MB
    pdf 50017382: GKN Series Safety Interlock Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 450.1KB
    pdf 50018101: GKN Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 358.4KB
    pdf PK 81591: GKR/GKL Series Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 1.3MB
    pdf PK 80108: GKR/GKL Series Dual Entry Solenoid Key Operated Safety Interlock Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 1.3MB
    pdf PK 81590: GK Series Key Operated Safety Interlock Switch, Issue 3 Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 111.8KB
    pdf PK 80109: GK Series Dual Entry Key Operated Safety Interlock Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 548KB
    pdf 50011906: GKE Series Dual Entry Key Operated Switch Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 518.9KB
    pdf 50018105: GKM/GKE Series Actuating Key, Issue 1 (Multiple Languages) Instrucciones de instalación y documentación de aprobaciones English 356.2KB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide Guía de línea de productos English 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) Guía de familias de productos English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide Guía de familias de productos English 1.4MB
    pdf Summary of Key EC Requirements Información técnica English 89.1KB
    pdf MICRO SWITCH GKN Series Key-Operated Safety Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 842.7KB
    pdf MICRO SWITCH GKR/L Key-Operated Safety Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 952.5KB