Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160891==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda



  PRODUCTO  Tipo de accionamiento magnético  Punto de operación (OP)  Tipo de encapsulado  Tipo de terminación
4AV19F No corresponde No corresponde Salida del cableado de la torre dual Hilos conductores principales de 558,08 mm (22,00 in)
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie 4AV
    Sensores de posición de veleta de efecto Hall ● Encapsulado con salida del cableado de dos torres ● Salida de sumidero

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf 4AV Series Hall Effect Vane Position Sensors Información del catálogo English 213.4KB