Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160887==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
060-F482-02 NUEVO ±5 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-03 ±10 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-04 ±20 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-05 ±50 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-06 ±100 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-07 ±200 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F842-01 ±50 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-H959-01 ±10 G No corresponde Voltaje No corresponde
060-H959-03 ±1 G No corresponde Voltaje No corresponde
060-J077-03 ±5 G Salida lateral Voltaje No corresponde
060-J078-01 ±80 G (±50 G con cable sumergible) Salida superior Corriente constante No corresponde
060-J126-01 5 G Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA para 50 G
060-J132-02 ±2 G Salida lateral Voltaje No corresponde
060-K311-01 100 mV/G Salida lateral Corriente constante No corresponde
  • PÁGINA
    24
    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga de perfil bajo
    Las celdas de precisión tipo disco y de perfil bajo ofrecen una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas como torque, movimientos flectores y cargas laterales.

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros de uso general
    Acelerómetros con múltiples opciones de construcción y montaje ● 0 Hz a 10 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros miniatura
    Acelerómetros de perfil bajo para aplicaciones industriales y de automatización ● 2 Hz hasta 30 kHz ● Salidas de carga (pC/G), CA aislada, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga de T&M
    Desde uso general hasta calificación de alto rendimiento o de resistencia a la fatiga, Honeywell ofrece una selección integral de celdas de carga universales, de tensión y compresión.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA12
    Acelerómetros de uso general ● Disponemos de versiones de conector o cable integrado ● Rango dinámico de ±80 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA15
    Acelerómetros de uso general ● Salida de corriente ● Conector de acoplamiento o cable integrado ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-28 ● Rango dinámico de 50 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MAQ14
    Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general ● Conector o cable de salida lateral ● Orificio de montaje UNF 1/4-28 o UNF 10-32 ● Rango dinámico de ±1000 G

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga de acero al carbono de perfil bajo
    Construcción sólida para durabilidad y resistencia ● Capacidades de 5 lb a 100.000 lb ● Precisión hasta 0,07 %

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante
    Acelerómetros piezoeléctricos con salida de impedancia o salida de corriente constante baja ● 2 Hz hasta 10 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

    Cuerpo cuadrado

    Salida de carga
    Acelerómetros piezoeléctricos autogeneradores de perfil bajo ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Salida de carga o salida de sensibilidad mejorada (pC/G)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3132
    Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 500 lb a 5.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,15 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA11
    Acelerómetros de uso general ● Disponemos de versiones de conector, cable integrado o cable sumergible ● Rango dinámico de ±50 G o ±80 G

    Cuerpo cuadrado

    Voltaje
    Acelerómetros piezoeléctricos ● Funcionamiento a 0 Hz, rango usable de 0 Hz a 1800 Hz ● Salida de dos cables mV/G o de 4 mA a 20 mA proporcional a G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3108
    Celdas de carga tipo disco para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 5 lb y 10 lb ● Construcción con compensación barométrica

    Cuerpo cuadrado

    Modelo JTF
    Acelerómetros de uso general ● Funciona con hasta 0 Hz ● Fácil de calibrar ● Rango dinámico de ±5 G a ±200 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3170
    Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 200 lb a 100.000 lb ● Precisión de escala completa de ±0,07 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 3397
    Celdas de carga de perfil bajo para aplicaciones de tensión/compresión ● capacidades de 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb y 300 lb ● Precisión de escala completa de ±0,07 %

    Cuerpo cuadrado

    Temperatura y vibración - Modelo MAT53
    Acelerómetros de uso general ● 2 Hz a 10 kHz ● Salidas de temperatura (en corriente) y vibración (en mV)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MAQ13
    Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general ● Cable de salida superior ● Orificio de montaje hembra UNF 10-32 ● Rango dinámico de ±800 G

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión industriales
    Transductores de presión económicos de uso general, aptos para aplicaciones industriales, de procesos, de fabricantes de equipos originales y de verificación y medición.

    Cuerpo cuadrado

    Motores de escaneo 2D Serie N5X00
    Compacto, liviano y duradero ● Orientador láser o LED ● Omnidireccional ● Se adapta a la mayoría de las aplicaciones de recopilación de datos de uso general

    Cuerpo cuadrado

    Serie 112
    Microesfera de vidrio grande, sellada herméticamente, hilos adyacentes ● De -60 °C a 300 °C (de -76 °F a 572 °F)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo TJE
    Transductores de presión absoluta/manométrica de uso general ● 0,5 psig/a hasta 60.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,10%

    Cuerpo cuadrado

    Modelo Z
    Transductores de presión absoluta/manométrica de uso general ● 0,5 psig/a hasta 60.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,25%

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Model JTF General Purpose Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 212.2KB