Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de producto  Tipo de encapsulado  Tipo de accionamiento magnético
VG481V1 Back biased Hall-effect speed Sensor IC Encapsulado plano estilo TO-92, conductores rectos estándar, envase a granel, 1000 unidades/caja No corresponde
VM721D1 IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) de dirección y velocidad SIP de 2  pines, 500 unidades/bolsa Conjunto de puente AMR
  • PÁGINA
    8
    Cuerpo cuadrado

    CI (circuito integrado) de sensores de dirección, velocidad
    La Serie VM detecta la velocidad, la dirección y la posición de un objetivo de codificador de imán anular. VF401 detecta los imanes anulares de rosca fina. VF526DT proporciona tanto salida de velocidad como dirección. VG481V1 detects the speed of a ferrous gear tooth target wheel.

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor magnético y encapsulados de valor agregado
    CI (circuitos integrados) de sensores magnetorresistivos anisotrópicos o de efecto Hall en salidas digitales o lineales para la detección del ángulo, la posición y la velocidad; encapsulados de valor agregado.

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor angular APS00B
    Desplazamiento magnetorresistivo de alta resolución ● Encapsulado SOIC-8 ● Produce voltajes analógicos dobles que responden a cambios en el ángulo del campo magnético

    Cuerpo cuadrado

    VF526DT
    IC de sensor de efecto Hall digital dual con traba y salidas de velocidad y dirección ● Encapsulado SOT-89B (cinta y carrete de bolsillo) ● Salida de sumidero doble

    Cuerpo cuadrado

    Serie Standard Power
    Magnetorresistivo omnipolar ● SOT-23, estilo TO-92 plano ● 7 G típ., 11 G máx. (SM351RT, SM451R); 14 G típ., 20 G máx. (SM353RT, SM453R) ● 3 a 24 V CC

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.

    Cuerpo cuadrado

    Serie VM
    IC de sensores magnetorresistivos anisotrópicos (AMR) ● Detecta la velocidad, la dirección y la posición de un objetivo de codificador de imán anular