Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160881==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango  Conector  Entrada  Salida
060-F482-02 NUEVO ±5 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-03 ±10 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-04 ±20 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-05 ±50 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-06 ±100 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F482-07 ±200 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-F842-01 ±50 G No corresponde No corresponde No corresponde
060-H959-01 ±10 G No corresponde Voltaje No corresponde
060-H959-03 ±1 G No corresponde Voltaje No corresponde
060-J077-03 ±5 G Salida lateral Voltaje No corresponde
060-J078-01 ±80 G (±50 G con cable sumergible) Salida superior Corriente constante No corresponde
060-J079-01 0,5 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J079-02 1,0 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J126-01 5 G Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA para 50 G
060-J127-03 30 pC/G Salida superior Autogenerador Carga
060-J128-01 100 mV/G Salida superior Corriente constante No corresponde
060-J132-02 ±2 G Salida lateral Voltaje No corresponde
060-J256-01 0,5 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J256-02 1,0 in/seg RMS Salida superior Voltaje 4 mA a 20 mA
060-J612-01 100 mV/G Salida superior Corriente constante No corresponde
060-K311-01 100 mV/G Salida lateral Corriente constante No corresponde
060-K896-01 50 pC/G Salida lateral Autogenerador No corresponde
  • PÁGINA
    10
    Cuerpo cuadrado

    Productos de medición y verificación
    Transductores de presión, celdas de carga, transductores de torque, transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) e instrumentación para aplicaciones de medición y verificación.

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros de T&M
    Las configuraciones incluyen transductores miniatura, medición biaxiales y triaxiales, sumergibles de tipo con tornillos y de montaje con pernos o epoxi.

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga de T&M
    Desde uso general hasta calificación de alto rendimiento o de resistencia a la fatiga, Honeywell ofrece una selección integral de celdas de carga universales, de tensión y compresión.

    Cuerpo cuadrado

    Medición y verificación de transductores de presión
    Sensores de presión absoluta, manométrica y manométrica real para especificaciones de verificación y medición, desde procesos industriales generales hasta ubicaciones peligrosas especializadas.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque de T&M
    Desde telemetría de torque básica hasta medición digital avanzada, Honeywell diseña transductores de torque giratorios y de reacción desde hace más de 50 años.

    Cuerpo cuadrado

    LVDT de T&M
    La amplia selección de transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) cumple con los requisitos de solidez de la medición industrial de un único punto o de varios puntos.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión industriales
    Transductores de presión económicos de uso general, aptos para aplicaciones industriales, de procesos, de fabricantes de equipos originales y de verificación y medición.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición y movimiento
    Codificadores, potenciómetros lineales/angulares/rotacionales, sensores de posición rotacional de efecto Hall sin contacto, sensores, resolutores, torque y acelerómetros.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de silicio para procesos generales
    Los sensores de presión de silicona cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión.

    Cuerpo cuadrado

    Información sobre autorización de devolución de material (Return Material Authorization, RMA)
    El material a devolver debe enviarse al lugar original de compra y puede requerir un número de RMA válido para que se procese.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    283
    pdf Model 53 Economical Load Cell Datasheet Hoja de datos English 402.9KB
    pdf Models MA331 and MA332 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 193.6KB
    pdf Model 1700 Six-Channel Temperature Measurement System Datasheet Hoja de datos English 176.9KB
    pdf Models 3174-3176 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 367.5KB
    pdf Model MAQ13 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 177.4KB
    pdf Models 1804-1807 Rotating Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 240.2KB
    pdf Model AL-SC Load Cell Datasheet Hoja de datos English 186.8KB
    pdf Model 1603A/1603A-01 Propulsion Monitoring System Datasheet Hoja de datos English 108.5KB
    pdf Model 3173 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 344.1KB
    pdf Model S7C AC-AC Submersible LVDT Datasheet Hoja de datos English 249KB
    pdf Model RM Rod End Load Cell Datasheet Hoja de datos English 338.8KB
    pdf Model G Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 231.4KB
    pdf Model MAQ14 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 191.4KB
    pdf Model 41e Precision Load Cell Datasheet Hoja de datos English 369.9KB
    pdf Model 3167 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 266.6KB
    pdf Model 1815 Rotating Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 250.6KB
    pdf Model DM Demodulator for AC Transducer/ Displacement Transducers Datasheet Hoja de datos English 208.1KB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 315.7KB
    pdf Model 73 Precision Load Cell Datasheet Hoja de datos English 392.4KB
    pdf Model LW7S AC-AC Submersible LVDT Datasheet Hoja de datos English 275.9KB
    pdf Summing Amplifier AA919 Datasheet Hoja de datos English 293.8KB
    pdf Model 6443 X-Y Force Sensor Datasheet Hoja de datos English 302.8KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet Hoja de datos English 287.5KB
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 300.3KB
    pdf Models 201-202 Fatigue-Rated Pancake Load Cells Datasheet Hoja de datos English 393KB
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 294.4KB
    pdf Models MA311 and MA312 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 179.3KB
    pdf Models 1604-1607 Rotating Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 233.8KB
    pdf Model MAV51 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 207.5KB
    pdf Model 125 Load Cell Datasheet Hoja de datos English 343.9KB
    pdf Model SSA AC-AC Sub-Sea LVDT Datasheet Hoja de datos English 255.6KB
    pdf Series 3140 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 287.4KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 310.1KB
    pdf Model MAQ36 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 177.4KB
    pdf Model UV-10 Bridge Based Sensor In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 256.4KB
    pdf Model 45 Fatigue-Rated Load Cell Datasheet Hoja de datos English 385.4KB
    pdf Model 3419 Seat Belt Load Cell Datasheet Hoja de datos English 321.4KB
    pdf Model Super TJE Ultra Precision Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model 31 Mid Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 416.7KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 462.9KB
    pdf Models 2101-2106 Torque Measurement System Datasheet Hoja de datos English 224KB
    pdf Model DLE DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 256.7KB
    pdf Model GM-A Digital Display/Signal Conditioner Datasheet Hoja de datos English 333.5KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 329.8KB
    pdf Model IP Industrial Pressure Transducer Platform Datasheet Hoja de datos English 539.4KB
    pdf Model 129 Load Cell Datasheet Hoja de datos English 267.2KB
    pdf Model MA12 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 227.1KB
    pdf Model LW7U AC-AC Submersible LVDT Datasheet Hoja de datos English 270.9KB
    pdf Model 2404 Hollow Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 282.4KB
    pdf Model 101 Load Cell Datasheet Hoja de datos English 225.9KB
  • Ver próximos 50 resultados