Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda


  PRODUCTO  Cantidad de canales  Tipo de pantalla  Material de la caja
  • No encontramos resultados para , pero tal vez podamos ayudarlo de todos modos.

    Nuestra página de soporte ofrece varias formas de comunicarse con nosotros.

    PÁGINA
    28
    Cuerpo cuadrado

    Monitoreo de temperatura
    Extremadamente preciso ● Tecnología de telemetría inalámbrica sin contacto ● Transmisiones de telemetría digitalmente codificadas ● ≤6 canales ● Puntos definidos de alarma programables

    Cuerpo cuadrado

    Monitoreo de pacientes/Pruebas de toxicidad aguda
    Los monitores de pacientes se usan en ambientes clínicos para monitorear y visualizar los signos vitales del paciente.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1701A
    Sistema de monitoreo de temperatura de seis canales ● Basado en RTD ● Collarín con cinta

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1400B
    Model 1400B Kiln Temperature Monitoring System

    Cuerpo cuadrado

    Serie 500
    Aire-gas/inmersión en líquidos/superficie ● NTC ● Plástico, aluminio, acero inoxidable, relleno de resina epoxi, cerámica o Kynar, cobre enchapado en níquel o estaño

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1705A
    Sistema de monitoreo de temperatura de seis canales ● Basado en termopar ● Collarín de abrazadera

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1706A
    Sistema de monitoreo de temperatura de seis canales ● Basado en termopar ● Collarín con cinta

    Cuerpo cuadrado

    Serie 6655
    Aire-gas/superficie ● NTC ● Encapsulado tipo termostato fenólico

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1700A
    Sistema de monitoreo de temperatura de seis canales ● Basado en RTD ● Collarín de abrazadera

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos militares terrestres
    Los sensores e interruptores de Honeywell para uso en aplicaciones de vehículos militares

    Cuerpo cuadrado

    Bombas militares y bastidores de misiles
    Los componentes de Honeywell ofrecen flexibilidad de diseño y la capacidad de reutilizar sistemas en diversas plataformas.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 300 FW
    Sensor de proximidad ECKO de dos piezas ● Superficie de detección protegida ● Normalmente abierto/cerrado, sumidero de corriente

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de medición y verificación
    Sin descripción

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante
    Acelerómetros piezoeléctricos subminiatura con salida de corriente constante baja ● 5 Hz a 12 kHz ● Montaje adhesivo o con cera

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor lineal Serie SS490
    Efecto Hall ● Encapsulados estilo TO-92 plano ● Salida de suministro o sumidero de corriente lineal

    Cuerpo cuadrado

    Transmisiones
    Los productos de Honeywell están diseñados para monitorear la velocidad, la presión y la temperatura, además de la posición cambiante y la medición de torque.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA23
    Subminiature accelerometer ● Montaje adhesivo o con cera ● +/- 10 g or +/- 100 g

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de corriente
    Respuesta precisa y rápida para la administración de energía. La serie incluye sensores de corriente ajustables lineales, de equilibrio nulo, digitales y lineales.

    Cuerpo cuadrado

    Motores
    Honeywell fabrica muchos sensores e interruptores que pueden usarse en motores de vehículo.

    Cuerpo cuadrado

    Elevadores y ascensores
    Sensores e interruptores para usar en elevadores y ascensores residenciales y comerciales.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque con WDC (telemetría analógica inalámbrica)
    Detección de torque, HP y r. p. m. ● La tecnología de telemetría inalámbrica sin contacto transmite los datos de la termocupla ● RF modulation types include FSK & PWM

    Cuerpo cuadrado

    Sensores e interruptores para climatización y refrigeración
    Los sistemas de climatización y refrigeración (HVAC/R) ayudan a mantener un ambiente interior aceptable mediante el uso de soluciones S&PS precisas y confiables.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque con anillo colector
    Sensores de torque con anillo colector ● Capacidades de 0,07 Nm a 11300 Nm ● Acero inoxidable endurecido con calor para brindar estabilidad a largo plazo

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión alta
    Estos transductores, diseñados para aceptar rangos de presión de 50.000 a 100.000 psi, permiten que el excedente de presión se filtre gradualmente en caso de rupturas del elemento.

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de proximidad
    Sensores de proximidad sellados a prueba de factores ambientales en una variedad de tecnologías, que incluye el principio ECKO (oscilador neutralizado de corrientes parásitas) y de efecto Hall.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    0
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    No doy mi consentimiento para que vendan mi información personal

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Anular suscripción

    Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink