Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Salida de voltaje (pico a pico) mín.  Frecuencia de operación  Diámetro
3009AN 34 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010A 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010A25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN25 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN40 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010AN50 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010H20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010HTB 25 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010S20 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3010S30 40 Vp-p 50 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3014 17 Vp-p 60 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015A 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015A17 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015A35 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015HTB 15 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015HTB15 15 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015S13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015SS13 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3015SS25 20 Vp-p 50 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3024 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025A17 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025A35 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025S13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025SS13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3025SS25 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm (0,375 pulg.)
3029AN 170 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030A 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030A25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN30 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN40 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030AN50 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030H20 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030HTB 125 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030HTB25 125 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030S20 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3030S30 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3039AN 40 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040A 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040A25 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040AN 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040AN25 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040AN30 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040AN40 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040AN50 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
3040H20 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm (0,625 pulg.)
  • Ver próximos 26 resultados
  • PÁGINA
    2
    Cuerpo cuadrado

    Sensores de velocidad pasivos
    Los sensores de VRS generan una salida de voltaje analógica cuando el objetivo gira más allá del sensor. Se necesita una interfaz eléctrica separada para procesar la salida a una señal digital.

    Cuerpo cuadrado

    Serie VRS Thrumold para transporte
    Ofrecen el tiempo del motor y la velocidad de la transmisión al determinar la velocidad y posición de los ejes giratorios en vehículos de construcción, todoterreno y de uso intensivo.