Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de codificador
510E1A48F204PB Mecánicos
510E1A48F204PC Mecánicos
510E1A48F204PD Mecánicos
510E1A48F206PB Mecánicos
510E1A48F206PC Mecánicos
510E1A48F209PB Mecánicos
510E1A48F209PC Mecánicos
510E1A48F416PB Mecánicos
510E1A48F416PC Mecánicos
510VBKT Mecánicos
600-128-B66 Industria óptica
600-128-C24 Industria óptica
600-128-CBL Industria óptica
600-128-CN1 Industria óptica
  • PÁGINA
    12
    Cuerpo cuadrado

    Codificadores
    Codificadores mecánicos con salidas de código gris de 2 bits y 4 bits; las versiones ópticas son dispositivos rotacionales de operación manual.

    Cuerpo cuadrado

    HOA0901
    Codificadores transmisivos ● Resolución de 0,03 mm ● Velocidad/dirección (salida A-B) ● montaje en PC, pestañas de montaje dobles (-012) o sin pestaña de montaje PCB (-011)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 510
    Codificadores mecánicos ● 16, 9, 6, 4 pulsos por revolución ● Salida de código gris de 2 o 4 bits

    Cuerpo cuadrado

    HOA0902
    Codificadores transmisivos ● Resolución de 0,46 mm ● Velocidad/dirección (salida de tacómetro) ● montaje en PC, pestañas de montaje dobles (-012) o sin pestaña de montaje PCB (-011)

    Cuerpo cuadrado

    Serie 600
    Codificadores ópticos ● 128 pulsos por revolución ● Salida de onda cuadrada en cuadratura

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell Hawk™, serie de 1 in
    Resolutor de encapsulado completo con rodamiento/eje ● 1 in de diámetro ● Velocidad de 1X ● Transformador (mecánico, más de 360°) redundante

    Cuerpo cuadrado

    Serie HLC2701
    Detectores codificadores de vista lateral ● Resolución de 0,03 mm ● Velocidad/dirección (salida A-B) ● Montaje en PC con orificio pasante

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1254
    Sensor de torque de llave de tubo modelo 1254 con codificador opcional (E) ● 50 lb-in a 200 lb-in; 50 lb-ft a 1.000 lb-ft ● Configuraciones de dado hexagonal (tamaños de 50 y 100 in-lb) y de dado cuadrado 200 lb-in y superiores ● Histéresis y no linealidad del 0,15 % ● Adaptables para uso portátil

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque con anillo colector y dado cuadrado
    Sensores de torque con anillo colector, de dado cuadrado ● Capacidades de 5,6 Nm a 1355,8 Nm ● Configuraciones de dado cuadrado y hexagonal (tamaños de in-lb)

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición y movimiento
    Codificadores, potenciómetros lineales/angulares/rotacionales, sensores de posición rotacional de efecto Hall sin contacto, sensores, resolutores, torque y acelerómetros.

    Cuerpo cuadrado

    HLC2705
    Detectores codificadores de vista lateral ● Resolución de 0,46 mm ● Velocidad/dirección (salida de tacómetro) ● Montaje en PC con orificio pasante

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell Hawk™, serie de 3 in
    Resolutor con múltiples configuraciones de carcasa y transformador rotacional ● 3 in de diámetro ● Velocidades de 1X; 1X y 16X ● Transformador (mecánico, más de 360°) redundante

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    6
    pdf 510 Series Mechanical Encoders Hoja de datos English 1006.9KB
    pdf 600 Series Optical Encoders Hoja de datos English 1MB
    pdf 600 Series Optical Encoders Installation Instructions Instrucciones de instalación English 784.9KB
    pdf 50099568: 510 Series Mechanical Encoders Installation Instructions Instrucciones de instalación English 721.2KB
    pdf HOA0901 Series Infrared Transmissive Encoders Catalog Information Información del catálogo English 364.9KB
    pdf HOA0902 Series Infrared Transmissive Encoders Catalog Information Información del catálogo English 349.8KB