Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Acondicionamiento de señal  Compensación térmica  Rango de presión/flujo  Compatibilidad de medios
AWM1100V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±200 SCCM Gas seco únicamente
AWM1200V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±10,0 mbar [4,0 H2O] Gas seco únicamente
AWM1300V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) 1000 sccm (1,0 SLPM) a -600 sccm Gas seco únicamente
AWM2100V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±200 SCCM Gas seco únicamente
AWM2100VH No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±200 SCCM Gas hidrógeno
AWM2150V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±30,0 SCCM Gas seco únicamente
AWM2200V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±10,0 mbar [4,0 H2O] Gas seco únicamente
AWM2300V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±1000 SCCM (1 SLPM) Gas seco únicamente
AWM2300VH No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±1000 SCCM (1 SLPM) Gas hidrógeno
AWM42150VH No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±30 SCCM Gas hidrógeno
AWM42300V No amplificado (mV) -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±1000 SCCM Gas seco únicamente
AWM92100V No amplificado (mV) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) ±200 SCCM Gas seco únicamente
AWM92200V No amplificado (mV) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) ±5,0 mbar [2,0 in H2O] Gas seco únicamente
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Sensores de flujo de aire no amplificados
    Permiten que los usuarios realicen su propia amplificación y retienen la resolución máxima de la señal de salida del sensor.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de flujo de aire
    Contienen tecnología de microestructura avanzada para proporcionar una respuesta sensible y rápida al flujo, a la cantidad y la dirección del aire u otros gases.

    Cuerpo cuadrado

    Serie AWM40000
    Compensado o no compensado ● ±30 SCCM, 1000 SCCM ● Salida analógica

    Cuerpo cuadrado

    Sensores
    Sin descripción

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    3
    pdf AWM40000 Series Airflow Sensors, Unamplified and Amplified Hoja de datos English 509KB
    pdf AWM1000 Series Airflow Sensors, Unamplified Información del catálogo English 263.3KB
    pdf AWM2000 Series Airflow Sensors, Unamplified Información del catálogo English 273.9KB