Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Normas y aprobaciones de agencias  Material de la carcasa  Actuador
GSXA42A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
GSXA42B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón
GSXA42C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón superior con rodillo
GSXA42D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Palanca con rodillo superior
GSXA46A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
GSXA46B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón
GSXA46C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón superior con rodillo
GSXA46D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Palanca con rodillo superior
GSXC42A1E cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Eje lateral giratorio
GSXC46B cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón
GSXC46C cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Botón superior con rodillo
GSXC46D cULus, ATEX, IEC Ex, INMETRO Aluminio Palanca con rodillo superior
  • PÁGINA
    14
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera para áreas peligrosas
    Para ambientes hostiles y explosivos, las opciones de interruptores incluyen actuadores antichispas, tornillos de cubierta cautiva, tornillos de conexión a tierra y contactos de oro/plata.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores y sensores para áreas peligrosas
    Interruptores y sensores de Honeywell aptos para usar en entornos peligrosos y explosivos.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de límite
    A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.

    Cuerpo cuadrado

    Serie BX
    EAC ● UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie LSX
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie BX2
    cULus ● ATEX (CE) ● EAC ● IEC Ex ● INMETRO ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 13 ● Div. 1 y 2: Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie VPX
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div. 1; Clase I: B, C, D ● Div. 1; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie EX
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● NEMA 1 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie GSX
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie GXS
    ATEX (CE) ● IEC Ex ● IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Cuerpo cuadrado

    Serie 14CE100
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Cuerpo cuadrado

    Serie CX
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Div. 1 y 2; Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Válvula - Descripción general de válvulas manuales de proceso
    Las válvulas de procesos manuales en instalaciones industriales controlan el flujo de líquido, gas, lechada o una corriente. El ochenta por ciento requiere que los operadores abran, cierren o controlen la válvula de forma manual.

    Cuerpo cuadrado

    Válvula - Descripción general de los posicionadores y actuadores
    Los actuadores de válvula son mecanismos neumáticos o electrónicos que se usan en sistemas de control de proceso para abrir o cerrar válvulas de forma automática. Los actuadores de válvula pueden usarse con válvulas lineales o rotacionales.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    18
    pdf MICRO SWITCH EX Series Hazardous Location Limit Switches Hoja de datos English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH GXS Series Flame-Proof Limit Switches Hoja de datos English 1.2MB
    pdf MICRO SWITCH BX/BX2 Series Explosion-Proof Limit Switches Hoja de datos English 5.7MB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches Hoja de datos English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH GSX Series Explosion-Proof Safety Switch for Hazardous Applications Hoja de datos English 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches Hoja de datos English 3.2MB
    pdf 50083427: MICRO SWITCH BX Series Explosion-Proof Limit Switch Instrucciones de instalación English 2.8MB
    pdf 50047766: MICRO SWITCH BX2 Series Explosion-Proof Limit Switch (Stainless Steel) Instrucciones de instalación English 3.7MB
    pdf 50096377: Installation Instructions, Wireless Hazardous Area Limit Switches, WBX Series Instrucciones de instalación English 2.7MB
    pdf XP-4051: Series GXA/GXE Hazardous Area Switch Instrucciones de instalación English 754.9KB
    pdf 32305329: Installation and Technical Manual, ISA100 Wireless Hazardous Area Limit Switch, WBX Series Instrucciones de instalación English 3MB
    pdf 32307000: Installation and Technical Manual, Limitless™ Point-to-Point Wireless Hazardous Area Limit Switch, WBX Series Instrucciones de instalación English 3.3MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Location Switches Line Guide - Issues 3 Guía de línea de productos English 501.6KB
    pdf White Paper: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom Documentos técnicos English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas English 524.2KB
    pdf Guide to Hazardous Location Approvals: MICRO SWITCH Hazardous Area Limit Switches Documentación de aprobaciones para ubicaciones peligrosas English 2.8MB
    pdf MICRO SWITCH CLSX Hazardous Area Safety Switch Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 2.5MB
    pdf MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure Folleto English 24.3MB