Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de accionamiento magnético  Punto de operación (OP)  Tipo de encapsulado  Tipo de terminación
4AV19F No corresponde No corresponde Salida del cableado de la torre dual Hilos conductores principales de 558,08 mm (22,00 in)
SR13C-A1 Unipolar 18,0 mT (180 G) máx. Plástico de sujeción Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR13D-A1 Unipolar 15,0 mT máx. (115 G) máx. Plástico de sujeción Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR13R-A1 Bipolar 8,5 mT (85 G) máx. Plástico de sujeción Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR15C-A3 Unipolar 18,0 mT (180 G) máx. Encapsulado de plástico Hilos conductores principales trenzados de 254,0 mm (10,0 in)
SR16C-J4 No corresponde No corresponde Dos torres con conector 5557 PCB/Molex sujeto Hilos conductores principales de siete trenzas calibre 26
SR16C-J5 No corresponde No corresponde Salida del cableado de la torre dual con conector Conector tipo Molex de 3 pines
SR16C-J6 No corresponde No corresponde Salida del cableado de la torre dual Hilos conductores principales de 300,7 mm (11,8 in)
SR16C-N No corresponde No corresponde Hilos conductores de montaje en circuitos impresos con dos torres Hilos conductores de montaje en PCB
SR17C-J6 No corresponde No corresponde Salida de cable de montaje lateral Hilos conductores principales de siete trenzas calibre 26
SR17C-J7 No corresponde No corresponde Salida del cableado de la torre dual con conector Conector AMP de 3 pines
SR3B-A1 Bipolar 15 mT (150 G) máx. Cilíndrico de plástico Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR3B-A2 Bipolar 15 mT (150 G) máx. Cilíndrico de plástico Hilos conductores principales trenzados de 285,8 mm (11,25 in)
SR3C-A1 Unipolar 19 mT (190 G) máx. Cilíndrico de plástico Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR3F-A1 Unipolar 45 mT (450 G) máx. Cilíndrico de plástico Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR3F-A1A Unipolar 45 mT (450 G) máx. Cilíndrico de plástico Hilos conductores principales trenzados de 123,4 mm (4,86 in)
SR4P3-A1 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Hilos conductores principales trenzados de 152,4 mm (6 in)
SR4P3-B10 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Cable de 1 m (39,4 in)
SR4P3-B9 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Cable de 2 m (79 in)
SR4P3-C1 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Cable/conector de 609,6 mm (24 in)
SR4P3-C2 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Cable/conector de 609,6 mm (24 in)
SR4P3-C3 Omnipolar 2,5 mT (25 G) máx. Cilíndrico de plástico Cable/conector de 615,7 mm (24,24 in)
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Sensores encapsulados de valor agregado
    IC de sensor magnetorresistivo o de efecto Hall encapsulados en una variedad de carcasas. Incluye sensores de veleta y sensores de posición digitales.

    Cuerpo cuadrado

    IC de sensor magnético y encapsulados de valor agregado
    CI (circuitos integrados) de sensores magnetorresistivos anisotrópicos o de efecto Hall en salidas digitales o lineales para la detección del ángulo, la posición y la velocidad; encapsulados de valor agregado.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 103SR
    Efecto Hall digital (unipolar o con traba) o lineal ● Encapsulado roscado de aluminio o acero inoxidable

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    18
    pdf SR 13/15 Series Hall Effect Sensor Hoja de datos English 308.6KB
    pdf SR 16/17 Series Hall Effect Vane Sensor Hoja de datos English 452.1KB
    pdf 103SR Series Hall-Effect Position Sensors with Sealed Housing Hoja de datos English 612.3KB
    pdf PK 88782: 103SR Hall-Effect Position Sensor, Issue 3 Instrucciones de instalación English 279.1KB
    pdf PK 87863: SR3 and SR4 Series Hall-Effect Position Sensors, Issue 3 Instrucciones de instalación English 58.8KB
    pdf PK 80136: SR13/15 Series Position Sensors, Issue 2 Instrucciones de instalación English 137KB
    pdf PK 87573: 1AV Series Vane Switch, Issue 3 Instrucciones de instalación English 92.3KB
    pdf PK 80143: SR16/17 Series Hall-Effect Vane Sensors, Issue 2 Instrucciones de instalación English 182.5KB
    pdf Magnetoresistive (MR) Sensing and Application Book Información técnica English 463.4KB
    pdf Method of Magnet Actuation Información técnica English 102.1KB
    pdf Solid State Sensors Glossary of Terms Información técnica English 162.6KB
    pdf Interpreting Operating Characteristics for Solid State Sensors Información técnica English 77.8KB
    pdf Digital Solid State Position Sensors Información del catálogo English 131.3KB
    pdf Integral Magnet Position Sensors Información del catálogo English 144.9KB
    pdf 4AV Series Hall Effect Vane Position Sensors Información del catálogo English 213.4KB
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors Información del catálogo English 205KB
    pdf Analog Solid State Position Sensors Información del catálogo English 123.6KB
    pdf 2AV Series Hall Effect Vane Position Sensors Información del catálogo English 212.6KB