Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Compensación térmica  Rango de presión  Tipo de medición
24PC01SMT No ±1 psi Diferencial húmedo/húmedo
24PC05SMT No ±5 psi Diferencial húmedo/húmedo
24PC15SMT No ±15 psi Diferencial húmedo/húmedo
24PCAFA2G No 0 psi a 1 psi Manométrico
24PCAFA6D No ±1 psi Diferencial
24PCAFA6G No 0 psi a 1 psi Manométrico
24PCAFB2G No 0 psi a 1 psi Manométrico
24PCAFB6G No 0 psi a 1 psi Manométrico
24PCAFD6G No 0 psi a 1 psi Manométrico
24PCAND6G No 0 psi a 1 psi Manométrico
24PCBFA2G No 0 psi a 1 psi Manométrico
24PCBFA6D No ±5 psi Diferencial
24PCBFA6G No 0 psi a 5 psi Manométrico
24PCBFB2G No 0 psi a 5 psi Manométrico
24PCBFB6G No 0 psi a 5 psi Manométrico
24PCBFD6G No 0 psi a 5 psi Manométrico
24PCBFJ2G No 0 psi a 5 psi Manométrico
24PCBND6G No 0 psi a 5 psi Manométrico
24PCCFA2G No 0 psi a 15 psi Manométrico
24PCCFA6A No 0 psi a 15 psi Absoluto
24PCCFA6D No ±15 psi Diferencial
24PCCFA6G No 0 psi a 15 psi Manométrico
24PCCFB6G No 0 psi a 15 psi Manométrico
24PCCFD6A No 0 psi a 15 psi Absoluto
24PCCFD6G No 0 psi a 15 psi Manométrico
24PCCFG6G No 0 psi a 15 psi Manométrico
24PCCFH2G No 0 psi a 15 psi Manométrico
24PCCFH6G No 0 psi a 15 psi Manométrico
24PCDFA2G No 0 psi a 30 psi Manométrico
24PCDFA6A No 0 psi a 30 psi Absoluto
24PCDFA6D No ±30 psi Diferencial
24PCDFA6G No 0 psi a 30 psi Manométrico
24PCDFB2G No 0 psi a 30 psi Manométrico
24PCDFB6G No 0 psi a 30 psi Manométrico
24PCDFC6G No 0 psi a 30 psi Manométrico
24PCDFD6A No 0 psi a 30 psi Absoluto
24PCDFD6G No 0 psi a 30 psi Manométrico
24PCDFG6G 0 psi a 30 psi Manométrico
24PCDND6G No 0 psi a 30 psi Manométrico
24PCEFA6D No 0 psi a 0,5 psi Diferencial
24PCEFA6G No 0 psi a 0,5 psi Manométrico
24PCEFB2G No 0 psi a 0,5 psi Manométrico
24PCEFB6D No ±0,5 psi Diferencial
24PCEFD6G No 0 psi a 0,5 psi Manométrico
24PCEFJ6G No 0 psi a 0,5 psi Manométrico
24PCFFA2G No 0 psi a 100 psi Manométrico
24PCFFA6D No ±100 psi Diferencial
24PCFFA6G No 0 psi a 100 psi Manométrico
24PCFFB2G No 0 psi a 100 psi Manométrico
24PCFFB6G No 0 psi a 100 psi Manométrico
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    10
    Cuerpo cuadrado

    Sensores de presión para montar en placa
    Línea completa de sensores de grado industrial: media-isolating design, multiple ports, electrical configurations, and outputs; ranges from 0 psi to 250 psi.

    Cuerpo cuadrado

    Monitoreo de la presión arterial
    Los sensores de presión para montar en placa de Honeywell pueden usarse en monitores de presión arterial para medir la presión arterial.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores y sensores de presión
    Soluciones completas de medición de presión de uso intensivo o para montaje en placa; fáciles de configurar con una amplia variedad de puertos, conectores, salidas y rangos de presión.

    Cuerpo cuadrado

    Básicos serie TBP
    Compensado ● Presión baja ● Manométrico ● salida en mV ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Precisión: ±0,25 % de FSS BFSL ● Rentable

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de presión para montar en placa amplificados
    Contienen componentes electrónicos adicionales que potencian la señal de salida del sensor.

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Insufladores
    Los sensores de presión Series ASDX y TruStability® de Honeywell se usan para monitorear la presión de insufladores durante procedimientos endoscópicos.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de presión para montar en placa no amplificados
    Permiten que los usuarios realicen su propia amplificación y retienen la resolución máxima de la señal de salida del sensor.

    Cuerpo cuadrado

    Básico serie NBP
    Sin compensar ● Presión baja ● Absoluta, manométrica ● salida en mV ● DIP, SMT sin hilos, SMT ● Precisión: ±0,25 %FSS de BFSL ● Rentable

    Cuerpo cuadrado

    Soluciones médicas
    Sensores, interruptores y productos de decodificación de códigos de barras precisos y confiables para usar en equipos críticos.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    109
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi Hoja de datos English 693KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi Hoja de datos English 690.7KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) Hoja de datos English 210.1KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 93.7KB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 111.7KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp Hoja de datos English 1.5MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos English 1.3MB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 2.8MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) Hoja de datos English 300.7KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series Hoja de datos English 5MB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi Hoja de datos English 954.2KB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) Hoja de datos English 194KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) Hoja de datos English 76.4KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos English 2.9MB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Hoja de datos English 571.9KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series, Comp/Amp Hoja de datos English 2.2MB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) Hoja de datos English 73.2KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp Hoja de datos English 1.5MB
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Hoja de datos English 727.3KB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 1.1MB
    pdf 24PC Series Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 2.9MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4.5MB
    pdf 26PC SMT Series Sensors Instrucciones de instalación English 122.6KB
    pdf 24PC SMT Series Sensors Instrucciones de instalación English 146.2KB
    pdf ASDX Series, Digital Output Instrucciones de instalación English 615.5KB
    pdf 26PC Series Sensors Instrucciones de instalación English 645.6KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series Instrucciones de instalación English 1.6MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/UnAmp; NBP Series, Uncomp/Unamp Installation Instructions Instrucciones de instalación English 2.3MB
    pdf 24PC Series Sensors Instrucciones de instalación English 695KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series Instrucciones de instalación English 3.8MB
    pdf ASDX Series, Analog Output Instrucciones de instalación English 577.3KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series Instrucciones de instalación English 3.8MB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series Instrucciones de instalación English 778.4KB
    pdf 安装说明:TruStability® 电路板安装压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Instrucciones de instalación Chino simplificado 3.8MB
    pdf Anweisungen zum Einbau von TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt Instrucciones de instalación Alemán 3.8MB
    pdf 取り付け方法説明書: TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅, SSCシリーズ —中精度、補正/増幅 Instrucciones de instalación Japonés 3.8MB
    pdf Instrucciones para la instalación de los sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado Instrucciones de instalación Español 3.8MB
    pdf Board Mount Pressure Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 183.5KB
    pdf Value-Added Solutions: Pressure and Thermal Products Guía de familias de productos English 359.4KB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series Nota sobre aplicaciones English 1.2MB
    pdf Application Advantages of Monolithic Fully Signal Conditioned Pressure Sensors Nota sobre aplicaciones English 77.3KB
    pdf Blood Pressure Monitor Nota sobre aplicaciones English 30.8KB
    pdf Paper Mill Machinery Nota sobre aplicaciones English 27.9KB
    pdf Pick and Place Automation Nota sobre aplicaciones English 20.2KB
    pdf Tire Pressure Detection Nota sobre aplicaciones English 18.2KB
    pdf Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones English 2.3MB
  • Ver próximos 50 resultados