Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160858==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Tipo de producto  Montaje  Horas  Precisión  Terminación
20034 CA de lujo 2 tornillos 100 000 ±0,02 % Hilo conductor principal
20042 CA de lujo 3 tornillos 100 000 ±0,02 % Hilo conductor principal
20045 CA de lujo 3 tornillos 100 000 ±0,02 % Hilo conductor principal
20082 CA de lujo 2 tornillos 100 000 ±0,02 % Tornillo
20111 CA de lujo 3 tornillos 100 000 ±0,02 % Tornillo
20171 CA de lujo Retenedor 100 000 ±0,02 % Tornillo
20186 CA de lujo 2 tornillos 100 000 ±0,02 % 1/4 in
28106 CA de rangos múltiples Retenedor 100 000 ±0,02 % Terminal plano de 1/4 in
28110 CA de rangos múltiples Retenedor 100 000 ±0,02 % Pala corta de 1/4 in
82007 Quartz estándar 2 tornillos 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (recto)
82025 Quartz estándar 2 tornillos (sin orificios) 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
82040 Quartz estándar Retenedor 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (arriba)
82042 Quartz estándar Retenedor 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (recto)
85009 Horómetro Quartz + Estribo de 2,5 de diámetro 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85010 Horómetro Quartz + Estribo rectangular 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85017 Horómetro Quartz + Estribo de 2,27 de diámetro 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85019 Horómetro Quartz + Boca de 2,5 de diám. 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85023 Horómetro Quartz + Estribo rectangular 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85036 Horómetro Quartz + Boca de 2,27 de diám. 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85098 Horómetro Quartz + Boca de 2,5 de diám. 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85102 Horómetro Quartz + Boca de 2,27 de diám. 100 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85110 Horómetro Quartz + Estribo rectangular 100 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85133 Horómetro Quartz + Boca de 2,5 de diám. 100 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85236 Horómetro Quartz + 3 tornillos 10 000 ±0,02 % Tornillo n.º 8-32
85242 Horómetro Quartz + 2,5 de diámetro para aeronaves 10 000 ±0,02 % Tornillo n.º 8-32
85312 Horómetro Quartz + 3 tornillos 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85319 Horómetro Quartz + 3 tornillos 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
85325 Horómetro Quartz + 3 tornillos 10 000 ±0,02 % Tornillo n.º 8-32
85346 Horómetro Quartz + Boca de 2,27 de diám. 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (recto)
85371 Horómetro Quartz + Boca de 2,27 de diám. 10 000 ±0,02 % Pala de 1/4 in (abajo)
LM-HH2AS-H11 Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) 2 tornillos 0 a 99.999,9 horas ±200 ppm/hora Pala de 1/4 in
LM-HH3AS-H11 Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) 2 tornillos 0 a 99.999,9 horas ±200 ppm/hora Pala de 1/4 in
LM-HH4AS-H11 Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) 2 tornillos 0 a 99.999,9 horas ±200 ppm/hora Pala de 1/4 in
LM-HHFAS-H11 Horómetro LCD con MCU (unidad de microcontrolador) 2 tornillos 0 a 99.999,9 horas ±200 ppm/hora Pala de 1/4 in
  • PÁGINA
    19
    Cuerpo cuadrado

    Horómetros
    Opciones de datos, forma, pantalla y alimentación múltiples ● Pantallas LCD o analógicas ● CA/CC, CA o CC ● Resistencia a descargas eléctricas y vibraciones

    Cuerpo cuadrado

    Horómetros CC
    UL/CSA ● MIL-M-3971 ● IP66 ● 4,5 VCC a 110 VCC ● Terminales tipo pala macho, espada, conector packard, pasador y Deutsch ● Analógica y digital

    Cuerpo cuadrado

    Horómetros CA/CC - Serie LM
    Medidor retroiluminado digital ● UL/CE ● Caja resistente a descargas eléctricas con sellado IP67 ● Funcionamiento de 9 V a 64 V CC/CA (50 Hz a 500 Hz)

    Cuerpo cuadrado

    Horómetros CA
    0 a 99.999,9 horas ● IP66/65 ● 24 V CA a 264 V CA ● 50 Hz o 60 Hz ● Tornillo, espada o hilo conductor principal ● Versiones analógica y digital

    Cuerpo cuadrado

    Serie 20000
    entre 0 % y 99.999,9 % ● IP65 ● 24 V CA, 120 V CA, 240 V CA/50 Hz, 60 Hz ● precisión de ±0,02 ● UL, CE, CSA ● Tornillo, hilos conductores principales ● Números de 3 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie 82400
    entre 0 % y 9999,9 % ● IP66 ● 10 V CC a 80 V CC (no sensible a la polaridad) ● precisión de ±0,02 ● 1/4 in de espada ● Números de 3 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie 28100
    entre 0 % y 99.999,9 % ● IP66 (frente) ● 90 V CA a 264 V CA/50 Hz, 60 Hz ● precisión de ±0,02 ● UL, CE, CSA ●1/4 in de espada ● Números de 3 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie 85000
    Versión estándar de 10.000 horas ● IP66 ● 5 VCC a 110 VCC ● precisión de ±0,02 ● UL, CSA ● pala macho de 1/4 in, montante 8-32, Deutsch y Packard ● Números de 3 mm

    Cuerpo cuadrado

    Generación de energía y energía alternativa
    Sensores e interruptores para usar en la generación de energía, junto con aplicaciones de energía eólica y solar.

    Cuerpo cuadrado

    Controles y monitores
    Controles y monitores de vehículos que funcionan en ambientes hostiles: horómetros, palancas de cambios, señales de giro, relés y más

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

    Cuerpo cuadrado

    Controles para el operador
    Los controles incluyen palancas de cambios, señales de giro, interruptores de parada de emergencia, controles personalizados, interruptores de llave e interruptores giratorios.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.

    Cuerpo cuadrado

    Contáctenos
    ¿Desea llamarnos, enviarnos un mensaje de correo electrónico o enviarnos algo por correo?

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la grúa
    Los sensores de control de vehículo e interruptores de Honeywell S&C han alimentado la industria del transporte durante tres cuartos de siglo, con aplicaciones y partes de alto desempeño. Nuestra amplia cartera fabrica una variedad de soluciones para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros.

    Cuerpo cuadrado

    Sensores
    Flujo de aire, corriente, desplazamiento, fuerza, calentadores, horómetros, humedad, luz infrarroja, magnético, posición, presión, proximidad y temperatura.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    7
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet Hoja de datos English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters Hoja de datos English 230.8KB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions Instrucciones de instalación English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide Guía de línea de productos English 579.3KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters Estudio de caso English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters Documentos técnicos English 239.7KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 887.5KB