Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Configuración  Diámetro exterior  Velocidad  Precisión
D27B14XGABNTB Tipo disco, descubierto 2,75 in Doble (1X y 16X) ±25 arcosegundos
D30D12XGASNTB Encapsulado simple tipo disco, transformador 3,00 in Doble (1X y 16X) ±420 arcosegundos
D30H04XGAG4TB Encapsulado completo, transformador, 360° + mecánico, no redundante 3,00 in Doble (1X y 16X) ±25 arcosegundos
D30P12XGASNTB Encapsulado simple tipo disco, sin transformador, no redundante 3,00 in Doble (1X y 16X) ±25 arcosegundos
S10H01XHAGNXG Encapsulado completo, transformador, 360° + mecánico, redundante 1,06 in Simple (1X) ±420 arcosegundos
S10H01XHAGNYG Encapsulado completo, transformador, 360° + mecánico, no redundante 1,06 in Simple (1X) ±420 arcosegundos
S27B14XGABNYG Tipo disco, descubierto 2,75 in Simple (1X) ±420 arcosegundos
  • PÁGINA
    9
    Cuerpo cuadrado

    Resolutores
    Los resolutores convierten la posición mecánica del eje en una señal eléctrica que representa el ángulo del eje real.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos militares terrestres
    Los sensores e interruptores de Honeywell para uso en aplicaciones de vehículos militares

    Cuerpo cuadrado

    Medición de posición aeroespacial
    Productos de medición de precisión aeroespacial especialmente diseñados para las aplicaciones militares y aeroespaciales más demandantes.

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell Hawk™, serie de 3 in
    Resolutor con múltiples configuraciones de carcasa y transformador rotacional ● 3 in de diámetro ● Velocidades de 1X; 1X y 16X ● Transformador (mecánico, más de 360°) redundante

    Cuerpo cuadrado

    Bombas militares y bastidores de misiles
    Los componentes de Honeywell ofrecen flexibilidad de diseño y la capacidad de reutilizar sistemas en diversas plataformas.

    Cuerpo cuadrado

    Honeywell Hawk™, serie de 1 in
    Resolutor de encapsulado completo con rodamiento/eje ● 1 in de diámetro ● Velocidad de 1X ● Transformador (mecánico, más de 360°) redundante

    Cuerpo cuadrado

    Sensores de posición y movimiento
    Codificadores, potenciómetros lineales/angulares/rotacionales, sensores de posición rotacional de efecto Hall sin contacto, sensores, resolutores, torque y acelerómetros.

    Cuerpo cuadrado

    Controles de cabinas de mando
    copia por venir

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    16
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Hoja de datos English 641.8KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-Inch Series, Fully Housed Configuration Hoja de datos English 432.7KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie Vollgehäuse Hoja de datos Alemán 432.7KB
    pdf Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie Mehrere Konfigurationen Datenblatt Hoja de datos Alemán 641.8KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas Múltiples configuraciones Hoja de datos Español 641.8KB
    pdf Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, configuración totalmente alojada Hoja de datos Español 432.7KB
    pdf 50059846: Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series, Fully Housed Configuration Instrucciones de instalación English 153.5KB
    pdf 50075128: Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Instrucciones de instalación English 430.4KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse Instrucciones de instalación Alemán 153.5KB
    pdf Anweisungen zum Einbau der Honeywell Hawk™ Drehmelder 3-Zoll-Serie, mehrere Konfigurationen Instrucciones de instalación Alemán 430.4KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones Instrucciones de instalación Español 430.4KB
    pdf Instrucciones para la instalación de los Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados Instrucciones de instalación Español 153.5KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 1-in Series and 3-Inch Series Nota sobre aplicaciones English 70.4KB
    pdf Anwendungshinweis: Honeywell Hawk™ Drehmelder 1-Zoll-Serie, Vollgehäuse 3-Zoll-Serie, mehrere Ausführungen Nota sobre aplicaciones Alemán 70.4KB
    pdf Nota de aplicación: Resolutores Hawk™ de Honeywell Serie de 1 pulgada, totalmente alojados Serie de 3 pulgadas, múltiples configuraciones Nota sobre aplicaciones Español 70.4KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature Árbol de nomenclatura de productos English 370.3KB