Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Factor de forma  Tipo de entrada  Cantidad de canales
060-3104-01 No corresponde Transductores: 0,5 mV/V a 8 mV/V 1
060-3147-01 DIN de 1/8 Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional) 1
060-3147-02 DIN de 1/8 Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional) 1
060-3147-03 DIN de 1/8 Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional) 1
060-3155-01 No corresponde 0,5 mV/V a 4 mV/V 1
060-6807-01 DIN de 1/8 Entrada del transductor de alto nivel (amplificada) 1
060-7561PSD-01 Manual Sensores de puente completo con galga extensiométrica 1
060-J500-01 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-03 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-07 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-10 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J829-01 DIN de 1/8 Voltios/mA de alto nivel 1
060-J829-05 No corresponde Voltios/mA de alto nivel 1
7541-101 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7541-111 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7541-112 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7541-115 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7554-101 No corresponde ±4,5 mV/V, galga extensiométrica 1
  • PÁGINA
    14
    Cuerpo cuadrado

    Pantalla y acondicionador
    Indicadores/acondicionadores de uno y múltiples canales ● Instrumentos portátiles ● Configuración rápida y sencilla ● Unidades de visualización fáciles de leer ● Diseño resistente para usar en el campo

    Cuerpo cuadrado

    Portátil
    Acondicionamiento de señal y pantalla de transductor portátil ● indicadores de acondicionador con galga extensiométrica CC o con guía CA ● Pantallas LCD fáciles de leer ● Revestimiento resistente

    Cuerpo cuadrado

    Serie 7541
    Instrumento de uno o dos canales ● excitación ca o cc ● Entradas de sensor de velocidad y galga extensiométrica

    Cuerpo cuadrado

    Manual
    Acondicionamiento de señal o indicaciones de celda/fuerza ● A batería ● Carcasa resistente ● Entrada de transductor con galga extensiométrica/puente

    Cuerpo cuadrado

    Serie HH
    Instrumento portátil manual ● Pantalla led de 3½ dígitos ● Alimentación con una batería de 9 V

    Cuerpo cuadrado

    Serie DM
    Instrumento de bajo costo con montaje en banco, bastidor o panel ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación CA, LVDT y VRT

    Cuerpo cuadrado

    Múltiples canales
    Unidades con 1 a 4 o 1 a 14 canales ● Pantalla de ±6 dígitos ● Configuración automática de “calibración exclusiva” ● Hasta 800 Hz seleccionable en campo ● Diversas entradas ● CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie 7561-PSD
    Instrumento portátil manual ● Pantalla LCD de 7½ dígitos ● Alimentado por 2 baterías “AA”

    Cuerpo cuadrado

    Serie GM-A
    Instrumento de bajo costo ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación de entrada de alto nivel (amplificada)

    Cuerpo cuadrado

    Serie NK
    Instrumento de canal único portátil ● Entradas de galgas extensiométricas ● Alimentación con 4 celdas “D”

    Cuerpo cuadrado

    Serie GM
    Instrumento de bajo costo ● Pantalla led de 4½ dígitos ● Caja DIN compacta de ⅛ ● Excitación de galga extensiométrica

    Cuerpo cuadrado

    Serie 7554
    Monitor y controlador de proceso de datos de alta velocidad ● Ideal para el modelo 1254 de Honeywell

    Cuerpo cuadrado

    Canal único
    transductor CA/transductores de desplazamiento ● Pantalla digital ● Indicador/acondicionadores de transductor de canal único programable ● Factor de forma pequeño DIN de 1/8

    Cuerpo cuadrado

    Serie SC500
    Instrumento de canal único programable ● Caja DIN de ⅛ ● Disponible en versiones de galga extensiométrica, alto nivel y entrada LVDT

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    2
    pdf Model SC3004 Multi-Channel Transducer Display and Conditioning Unit Hoja de datos English 736.7KB
    pdf Model SC2000 Multi-Channel Transducer Display and Conditioning Unit Hoja de datos English 777.6KB