Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160844==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Conector  Posición  Calificación eléctrica
84825 MetriPak 280 Dos: apagado, encendido; 4 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 8 A (Res.)
84826 MetriPak 280 Tres: apagado, encendido, arranque (momentáneo); 4 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 8 A (Res.)
84828 Tornillo Dos: apagado, encendido; 3 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 10 A; 48 V CC, 4 A (Res.)
84829 Tornillo Tres: apagado, encendido, arranque; 3 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 10 A; 48 V CC, 4 A (Res.)
84830 Tornillo Tres: encendido, apagado, encendido; 6 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 10 A; 48 V CC, 4 A (Res.)
89165 MetriPak 280 Tres: apagado (imán conectado a tierra), encendido, arranque (momentáneo); 6 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 8 A (Res.)
89477 MetriPak 280 Cuatro: apagado, contacto, ignición, ignición (momentáneo); 4 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 8 A (Res.)
89697 MetriPak 280 Tres: apagado, encendido (1) - Encendido (2 circuitos duales); 4 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 8 A (Res.)
89947 Tornillo Dos: apagado, encendido (circuito 2); 6 terminales 12 V CC, 20 A; 24 V CC, 10 A; 48 V CC, 4 A (Res.)
  • PÁGINA
    5
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores selector y con llave
    Opciones de llave o perilla ● Opciones de 2, 3 y 4 posiciones ● Sellado a prueba de factores ambientales ● Terminales integrales y con tornillo

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Controles para el operador
    Los controles incluyen palancas de cambios, señales de giro, interruptores de parada de emergencia, controles personalizados, interruptores de llave e interruptores giratorios.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    6
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet Hoja de datos English 3.2MB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet Hoja de datos English 7.6MB
    pdf Rotary Switches Datasheet Hoja de datos English 543.9KB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide Guía de línea de productos English 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) Guía de familias de productos English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide Guía de familias de productos English 1.4MB