Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160837==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Conector  Posición  Profundidad detrás del panel
87943 Tornillo Circuitos 1NA y 1NC en posición Apretado 43,43 mm (1,71 pulg.)
87944 Tornillo Circuitos 2Nc en posición Push 43,43 mm (1,71 pulg.)
89496 Tornillo Circuitos 2NA en posición Apretada 43,43 mm (1,71 pulg.)
  • PÁGINA
    8
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de parada de emergencia
    Cierre y apertura con contacto positivo ● Diseño con sellado a prueba de factores ambientales ● Perilla resistente a rayos UV para uso en exteriores ● Variedad de colores de perilla

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

    Cuerpo cuadrado

    Controles para el operador
    Los controles incluyen palancas de cambios, señales de giro, interruptores de parada de emergencia, controles personalizados, interruptores de llave e interruptores giratorios.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet Hoja de datos English 3.2MB