Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160835==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Montaje  Luces  Conexión eléctrica
79809 Izquierda o derecha Encendido/apagado Cables
80350 Izquierda Intermitencia y freno Integral
80876 Derecha No corresponde Integral
80877 Derecha No corresponde Integral
81601 Derecha Atenuador y destello para pasar Integral
81705 Derecha No corresponde Integral
82570 Derecha Atenuador Cables
84884 Derecha Peligro Integral
86508 Derecha Atenuador y destello para pasar Cables
86728 Izquierda Atenuador y destello para pasar Cables
89377 Izquierda Atenuador Cables
  • PÁGINA
    11
    Cuerpo cuadrado

    Señales de giro
    Multipropósito ● Columnas de 38 mm, 45 mm o 55 mm ● Botones personalizables y controles tipo empuñadura ● 3 V a 32 V ● Sellado a IP67 ● Muchas opciones

    Cuerpo cuadrado

    Transporte
    Desde camiones de uso intensivo hasta equipos agrícolas, Honeywell fabrica soluciones para casi todo lo que necesite.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Controles y monitores
    Controles y monitores de vehículos que funcionan en ambientes hostiles: horómetros, palancas de cambios, señales de giro, relés y más

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

    Cuerpo cuadrado

    Controles para el operador
    Los controles incluyen palancas de cambios, señales de giro, interruptores de parada de emergencia, controles personalizados, interruptores de llave e interruptores giratorios.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la grúa
    Los sensores de control de vehículo e interruptores de Honeywell S&C han alimentado la industria del transporte durante tres cuartos de siglo, con aplicaciones y partes de alto desempeño. Nuestra amplia cartera fabrica una variedad de soluciones para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf Turn Signals Line Guide Guía de línea de productos English 195.7KB