Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Montaje  Velocidades  Conexión eléctrica
80438 Izquierda o derecha F/N/R Packard integral
80909 Izquierda F/N/R Hilos conductores principales
80910 Izquierda F/N/R Deutsch integral
81248 Izquierda 4 X 4 Deutsch integral
81426 Izquierda 3 X 3 Deutsch integral
81521 Izquierda o derecha F/N/R Packard integral
81758 Izquierda 3 X 3 Deutsch integral
82914 Izquierda 3 X 3 Deutsch integral
84105 Izquierda Saliente Deutsch integral
84467 Izquierda 4 X 4 Hilos conductores principales
85874 Derecha 6 X 3 Deutsch integral
86835 Derecha F/N/R Deutsch integral
  • PÁGINA
    12
    Cuerpo cuadrado

    Palancas de cambios
    Construcción resistente ● Soluciones personalizadas ● Versiones completamente selladas disponibles ● Diseñado para resistir ambientes hostiles

    Cuerpo cuadrado

    Transporte
    Desde camiones de uso intensivo hasta equipos agrícolas, Honeywell fabrica soluciones para casi todo lo que necesite.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Controles y monitores
    Controles y monitores de vehículos que funcionan en ambientes hostiles: horómetros, palancas de cambios, señales de giro, relés y más

    Cuerpo cuadrado

    Señales de giro
    Multipropósito ● Columnas de 38 mm, 45 mm o 55 mm ● Botones personalizables y controles tipo empuñadura ● 3 V a 32 V ● Sellado a IP67 ● Muchas opciones

    Cuerpo cuadrado

    Césped y jardinería
    Sensores e interruptores para vehículos para césped, jardín y ocio, además de sensores de temperatura, interruptores de arranque, señales de giro

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

    Cuerpo cuadrado

    Controles para el operador
    Los controles incluyen palancas de cambios, señales de giro, interruptores de parada de emergencia, controles personalizados, interruptores de llave e interruptores giratorios.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para cargador frontal
    Los sensores, interruptores y controles de Honeywell S&C pueden encontrarse en aplicaciones para cargador frontal. Se usan como controles de operador/manejo, guías de automatización, seguidores de activos, y proporcionan seguridad y confort.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la grúa
    Los sensores de control de vehículo e interruptores de Honeywell S&C han alimentado la industria del transporte durante tres cuartos de siglo, con aplicaciones y partes de alto desempeño. Nuestra amplia cartera fabrica una variedad de soluciones para aplicaciones de transmisión y motor, así como también sensores de temperatura, interruptores de encendido, señales de giro y faros.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    10
    pdf 1080HD Handlebar Controller Combinations Product Sheet Hoja de datos English 1.1MB
    pdf Keyless Entry Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 179.5KB
    pdf Turn Signals Line Guide Guía de línea de productos English 195.7KB
    pdf Custom Controls Line Guide Guía de línea de productos English 372.6KB
    pdf Shifters Line Guide Guía de línea de productos English 179.9KB
    pdf 1080HD Handlebar Control Application Note Nota sobre aplicaciones English 105.9KB
    pdf 1080HD Left Hand Handlebar Control Requirements Información del catálogo English 161.7KB
    pdf 1080HD Right Hand Handlebar Control Requirements Información del catálogo English 96.3KB
    pdf 1080HD Right Hand Handlebar Control Customization Options Información del catálogo English 478.9KB
    pdf 1080HD Left Hand Handlebar Control Customization Options Información del catálogo English 709.2KB