Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Calificación de corriente  Terminal  Interrupción (carga resistiva)
SZR-MY2-1-AC110-120V 5 A Soldadura/conectable 1100 VA
SZR-MY2-1-AC220V 5 A Soldadura/conectable 1100 VA
SZR-MY2-1-DC12V 5 A Soldadura/conectable 120 W
SZR-MY2-1-DC24V 5 A Soldadura/conectable 120 W
SZR-MY2-1P-AC110-120V 5 A PCB (placa de circuito impreso) 1100 VA
SZR-MY2-1P-AC220-240V 5 A PCB (placa de circuito impreso) 1100 VA
SZR-MY2-1P-DC24V 5 A PCB (placa de circuito impreso) 120 W
SZR-MY2-D1-DC24V 5 A Soldadura/conectable 120 W
SZR-MY2-N1-AC110-120V 5 A Soldadura/conectable 1100 VA
SZR-MY2-N1-AC220V 5 A Soldadura/conectable 1100 VA
SZR-MY2-N1-DC12V 5 A Soldadura/conectable 120 W
SZR-MY2-N1-DC24V 5 A Soldadura/conectable 120 W
SZR-MY2-X1-DC24V 5 A Soldadura/conectable 120 W
SZR-MY4-1-AC110-120V 3 A Soldadura/conectable 660 VA
SZR-MY4-1-AC220V 3 A Soldadura/conectable 660 VA
SZR-MY4-1-DC12V 3 A Soldadura/conectable 72 W
SZR-MY4-1-DC24V 3 A Soldadura/conectable 72 W
SZR-MY4-1P-AC110-120V 3 A PCB (placa de circuito impreso) 660 VA
SZR-MY4-1P-AC220-240V 3 A PCB (placa de circuito impreso) 660 VA
SZR-MY4-1P-DC24V 3 A PCB (placa de circuito impreso) 72 W
SZR-MY4-D1-DC24V 3 A Soldadura/conectable 72 W
SZR-MY4-N1-AC110-120V 3 A Soldadura/conectable 660 VA
SZR-MY4-N1-AC220V 3 A Soldadura/conectable 660 VA
SZR-MY4-N1-DC12V 3 A Soldadura/conectable 72 W
SZR-MY4-N1-DC24V 3 A Soldadura/conectable 72 W
SZR-MY4-X1-DC24V 3 A Soldadura/conectable 72 W
  • PÁGINA
    1
    Cuerpo cuadrado

    Serie MY
    220 VCA, 5 A; 24 VCC, 5 A ● 220 VCA, 3 A; 24 VCC, 3 A ● Corriente de nominal de 5 A, 3 A; 1100 VA, 120 W (5 A); conmutación máxima de 660 VA, 72 W (3 A) ● DPDT, 4PDT

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    1
    pdf SZR-MY Series Power Relays Hoja de datos English 574.6KB