Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160814==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Voltaje de alimentación
6DF-1N2-C2-HWL 7 V a 36 V
6DF-1N6-C2-HWL 7 V a 36 V
TARS-HCASS 9 V mín. a 36 V máx.
TARS-LCASS 4,5 V mín. a 5,5 V máx.
  • PÁGINA
    3
    Cuerpo cuadrado

    Unidades de medida inercial
    Proporciona detección de movimiento, posición y navegación de un dispositivo único duradero de más de seis grados de libertad mediante tecnología MEMS.

    Cuerpo cuadrado

    Maquinaria, seguridad, planta de una fábrica

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.