Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160810==

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Rango de presión  Unidad de presión  Salida  Material de las piezas impregnadas  Medios
060-0287-07G 200 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0287-13G 1.000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0287-15G 2.000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0287-17G 3.000 psi Manométrico 2 mV/V nominal Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-08TJG 50 psi Manométrico No amplificado, salida en mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-10TJG 100 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-12TJG 200 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0708-18TJG 500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-03TJD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-03ZD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-08TJD 100 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0741-11TJD 200 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal 4 a 20 mA; 0 a 5 y 0 a 10 V CC disponibles Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-03TJG 3.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-06TJG 5.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-10TJG 7.500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0743-11TJG 10.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-02ZG 15 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-09ZG 50 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-17ZG 100 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-20ZG 200 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-25ZG 500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-29TJG 1.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-0761-29ZG 1.000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); acero inoxidable 15-5 PH (>/=2000 psi) Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-03G 200 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-11G 2.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-13G 3.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-15G 5.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-1542-17G 10.000 psi Manométrico 2 mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Compatible con gases y líquidos, con piezas impregnadas
060-C776-11 10 psid Diferencial mV/V Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS01787852918 10 psi Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS51995778197 30 psi Diferencial De 4 mA a 20 mA (IS) Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-CS95517632314 2,5 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E161-03 5 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E161-05 100 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E161-06 50 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E228-03 15 psid Diferencial ±5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E607-01 5 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-E833-09 50 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-F844-06 5 psid Diferencial ±10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-G250-06 5 psid Diferencial ±10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-G456-01 100 psid Diferencial ±5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-G980-01 10 inH2O Diferencial ±5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-K808-01 5 psid Diferencial ±5 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-K849-01 100 psid Diferencial ±10 VCC Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-N257-01 100 psid Diferencial 4 mA a 20 mA Acero inoxidable Ha C276 y 316L Gas, líquido
060-P186-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P186-02 10.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P186-03 15.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P186-04 6.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
060-P187-01 5.000 psi Manométrico De 4 mA a 20 mA, dos cables Inconel® X-750 Servicio corrosivo y abrasivo, Inconel® X-750
  • Ver próximos 42 resultados
  • PÁGINA
    4
    Cuerpo cuadrado

    Medición y verificación de transductores de presión
    Sensores de presión absoluta, manométrica y manométrica real para especificaciones de verificación y medición, desde procesos industriales generales hasta ubicaciones peligrosas especializadas.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión industriales
    Transductores de presión económicos de uso general, aptos para aplicaciones industriales, de procesos, de fabricantes de equipos originales y de verificación y medición.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de silicio para procesos generales
    Los sensores de presión de silicona cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión.

    Cuerpo cuadrado

    Productos de medición y verificación
    Transductores de presión, celdas de carga, transductores de torque, transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) e instrumentación para aplicaciones de medición y verificación.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    103
    pdf Model G Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 231.4KB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 315.7KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet Hoja de datos English 287.5KB
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 300.3KB
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 294.4KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 310.1KB
    pdf Model Super TJE Ultra Precision Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 462.9KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 329.8KB
    pdf Model IP Industrial Pressure Transducer Platform Datasheet Hoja de datos English 539.4KB
    pdf Model Z Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 383.7KB
    pdf Model 911FMD Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 261KB
    pdf Model A-105A Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 217.9KB
    pdf Model JP Food/Pharmaceutical Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 289.6KB
    pdf Model TJE Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 380.9KB
    pdf Model JK Digital Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 258.5KB
    pdf Model JD Differential Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 286.8KB
    pdf Mating Connectors and Cable Assemblies Datasheet Hoja de datos English 1.8MB
    pdf Model KZ Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 328.4KB
    pdf Model DS Digital Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 233.4KB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet Hoja de datos English 775.5KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 266.8KB
    pdf Model 911FMD Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 249.3KB
    pdf Model A-205 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 259.2KB
    pdf Models AC& JC Portable Pressure Calibrators Datasheet Hoja de datos English 416KB
    pdf Model JR Remote Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 304.5KB
    pdf Model TJE Low Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 348.9KB
    pdf Model F Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 261.6KB
    pdf Models AS25D Aerospace Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 213.6KB
    pdf Model TJE Ultra Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model A-5 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 383.5KB
    pdf Model JA High Accuracy Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 329.3KB
    pdf Model 911FMD High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 240.8KB
    pdf Model IP IS: Industrial Pressure Sensors - Intrinsically Safe Hoja de datos English 593KB
    pdf Model PI Intrinsically Safe Gauge Datasheet Hoja de datos English 299.2KB
    pdf Accu-Gage Digital Gauge and Pressure Indicator Datasheet Hoja de datos English 340.4KB
    pdf Model JG Differential Pressure Gauge Datasheet Hoja de datos English 282.5KB
    pdf Model CIP Sanitary Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 250.5KB
    pdf Model AK Digital Test Gauge Datasheet Hoja de datos English 298.2KB
    pdf Model P-30-P Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 242.6KB
    pdf Model HP High Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 330.7KB
    pdf Model A-5 Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 285KB
    pdf Model 811FM Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 273KB
    pdf Datasheet: Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors Hoja de datos English 521.6KB
    pdf Model 420 DP Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 238.5KB
    pdf Model LM Industrial Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 261.4KB
    pdf Model TJE Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 279.8KB
    pdf Model BDR Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 251.4KB
    pdf Model Z Mid Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 160.8KB
    pdf Model AI Intrinsically Safe Gauge Datasheet Hoja de datos English 304.6KB
  • Ver próximos 50 resultados