Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Factor de forma  Tipo de entrada  Cantidad de canales
060-3104-01 No corresponde Transductores: 0,5 mV/V a 8 mV/V 1
060-3147-01 DIN de 1/8 Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional) 1
060-3147-02 DIN de 1/8 Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional) 1
060-3147-03 DIN de 1/8 Galga extensiométrica: 1 mV/V a 5 mV/V o 5 mV/V a 50 mV/V (opcional) 1
060-3155-01 No corresponde 0,5 mV/V a 4 mV/V 1
060-6807-01 DIN de 1/8 Entrada del transductor de alto nivel (amplificada) 1
060-7561PSD-01 Manual Sensores de puente completo con galga extensiométrica 1
060-J500-01 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-03 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-07 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J500-10 DIN de 1/8 Galga extensiométrica mV/V 1
060-J829-01 DIN de 1/8 Voltios/mA de alto nivel 1
060-J829-05 No corresponde Voltios/mA de alto nivel 1
7541-101 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7541-111 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7541-112 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7541-115 No corresponde Cualquier transductor de 80 ohmios a 2.000 ohmios, cableado directo o conexión con transformador. Compatible con circuitos de 4, 6 o 7 cables No corresponde
7554-101 No corresponde ±4,5 mV/V, galga extensiométrica 1
  • PÁGINA
    55
    Cuerpo cuadrado

    Instrumentación de medición y verificación
    Incluye unidades de uno o varios canales, manómetros, amplificadores en línea, fuentes de alimentación, simuladores de transductores, con base analógica o mediante microprocesador.

    Cuerpo cuadrado

    Alta frecuencia - Acelerómetros de corriente constante
    Acelerómetros piezoeléctricos de alta frecuencia con susceptibilidad muy baja a campos magnéticos ● 2 Hz a 15 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de medición y verificación
    Sin descripción

    Cuerpo cuadrado

    Productos de medición y verificación
    Transductores de presión, celdas de carga, transductores de torque, transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) e instrumentación para aplicaciones de medición y verificación.

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros de uso general
    Acelerómetros con múltiples opciones de construcción y montaje ● 0 Hz a 10 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

    Cuerpo cuadrado

    Productos de medición y verificación
    Transductores de presión, celdas de carga, transductores de torque, transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) e instrumentación para aplicaciones de medición y verificación.

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros de velocidad
    Acelerómetros piezoeléctricos amplificados con salida de velocidad ● 2 Hz a 10 kHz o 5 Hz a 4 kHz ● Salida mV / mm / s o 4 mA a 20 mA

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros de T&M
    Las configuraciones incluyen transductores miniatura, medición biaxiales y triaxiales, sumergibles de tipo con tornillos y de montaje con pernos o epoxi.

    Cuerpo cuadrado

    Acelerómetros miniatura
    Acelerómetros de perfil bajo para aplicaciones industriales y de automatización ● 2 Hz hasta 30 kHz ● Salidas de carga (pC/G), CA aislada, mV/G o IEPE

    Cuerpo cuadrado

    Celdas de carga de T&M
    Desde uso general hasta calificación de alto rendimiento o de resistencia a la fatiga, Honeywell ofrece una selección integral de celdas de carga universales, de tensión y compresión.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA12
    Acelerómetros de uso general ● Disponemos de versiones de conector o cable integrado ● Rango dinámico de ±80 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA15
    Acelerómetros de uso general ● Salida de corriente ● Conector de acoplamiento o cable integrado ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-28 ● Rango dinámico de 50 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA342
    Acelerómetros de alta frecuencia ● 2 Hz a 10 kHz ● Roscas de montaje hembra UNF 1/4-28 ● Conector MS de 2 pines

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MAQ14
    Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general ● Conector o cable de salida lateral ● Orificio de montaje UNF 1/4-28 o UNF 10-32 ● Rango dinámico de ±1000 G

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante - Modelo MAV52
    Acelerómetros de velocidad con conector, cable integral o terminación eléctrica de cable sumergible ● Orificio de montaje hembra UNF 1/4-18 ● 50 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA331
    acelerómetros de respuesta CC para usar con amplificadores de galga extensiométrica ● Cable integral ● Base cuadrada con 4 tornillos de montaje UNF 6-40 ● Rango dinámico de ±1 G a ±50 G

    Cuerpo cuadrado

    Corriente constante
    Acelerómetros piezoeléctricos con salida de impedancia o salida de corriente constante baja ● 2 Hz hasta 10 kHz ● Salidas IEPE y mV/G

    Cuerpo cuadrado

    Salida de carga
    Acelerómetros piezoeléctricos autogeneradores de perfil bajo ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Salida de carga o salida de sensibilidad mejorada (pC/G)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MA11
    Acelerómetros de uso general ● Disponemos de versiones de conector, cable integrado o cable sumergible ● Rango dinámico de ±50 G o ±80 G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 151
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 5 N a 50K N ● Precisión de escala completa de ±0,03 % ● Caja de acero de aleación

    Cuerpo cuadrado

    Voltaje
    Acelerómetros piezoeléctricos ● Funcionamiento a 0 Hz, rango usable de 0 Hz a 1800 Hz ● Salida de dos cables mV/G o de 4 mA a 20 mA proporcional a G

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 152
    Celdas de carga tipo S/viga Z ● Capacidades de 5 N a 50K N ● Precisión de escala completa de ±0,03 % ● Caja de aluminio

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 45
    Celda de carga universal con clasificación de fatiga ● 250 lb a 100.000 lb ● Precisión de escala completa tan baja como de ±0,04 % ● Tensión y compresión ● Opción intrínsecamente segura

    Cuerpo cuadrado

    Temperatura y vibración - Modelo MAT53
    Acelerómetros de uso general ● 2 Hz a 10 kHz ● Salidas de temperatura (en corriente) y vibración (en mV)

    Cuerpo cuadrado

    Modelo MAQ13
    Acelerómetros miniatura con salida de carga de uso general ● Cable de salida superior ● Orificio de montaje hembra UNF 10-32 ● Rango dinámico de ±800 G

    Cuerpo cuadrado

    Medición y verificación de transductores de presión
    Sensores de presión absoluta, manométrica y manométrica real para especificaciones de verificación y medición, desde procesos industriales generales hasta ubicaciones peligrosas especializadas.

    Cuerpo cuadrado

    TMS 9250
    Telemetría digital, sin contacto ● 0,05 % de escala total (FS), precisión del sistema total ● Compatible con brida de acoplamiento según DIN ● Alta rigidez de torsión

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1600
    Sensores de torque de transformadores rotacionales ● Capacidades de 5,6 Nm a 11298,5 Nm ● Histéresis y no linealidad del 0,1 % ● Configuración de eje enchavetado circular

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1100
    Sensor de torque con anillo colector giratorio 1104-1107 ● de 100 lb-in a 100.000 lb-in ● Histéresis y no linealidad del 0,1 % ● Configuración de eje enchavetado circular

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 2110
    Sensores de torque de reacción bridados ● Capacidades de 225,97 Nm a 271K Nm ● Histéresis y no linealidad del 0,1 %

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión industriales
    Transductores de presión económicos de uso general, aptos para aplicaciones industriales, de procesos, de fabricantes de equipos originales y de verificación y medición.

    Cuerpo cuadrado

    Unidad de energía auxiliar
    Honeywell es un proveedor líder de sistemas de combustible, aire y lubricación para fabricantes de motores y unidades de energía auxiliares

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1228
    Sensor de torque con brida de accionamiento modelo 1228 ● de 2000 lb-in a 10.000 lb-in ● Histéresis y no linealidad del 0,15 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1602
    Sensores de torque de transformadores rotacionales de baja capacidad ● Capacidades de 0,35 Nm a 7,06 Nm ● Histéresis y no linealidad del 0,1 % ● Configuración de eje circular

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque con anillo colector y eje
    Sensores de torque con anillo colector, con eje ● De 10 oz-in a 100.000 in-lb ● Compatibles con casi todos los equipos acondicionadores de señal de CC y CA ● Mayor respuesta de frecuencia

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque de T&M
    Desde telemetría de torque básica hasta medición digital avanzada, Honeywell diseña transductores de torque giratorios y de reacción desde hace más de 50 años.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque de reacción bridados
    Sensores de torque de reacción bridados ● Capacidades desde 5 Nm hasta 271K Nm ● No requiere mantenimiento de anillos rotatorios, rodamientos ni cepillos

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 2102
    Sensores de torque de reacción bridados pequeños ● Capacidades de 5,65 Nm a 112,98 Nm ● Histéresis y no linealidad del 0,1 %

    Cuerpo cuadrado

    Kits de evaluación de sensores
    Placas y software para una evaluación de sensor más rápida.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque especiales, sin contacto, no amplificados
    Sensores de torque con eje, transformador, rotacional, sin contacto ● Capacidades de 50 lb-in a 10.000 lb-in y de 500 lb-in, 1.000 lb-in ● Histéresis y no linealidad de 0,05 % y 0,1 %

    Cuerpo cuadrado

    LVDT de T&M
    La amplia selección de transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) cumple con los requisitos de solidez de la medición industrial de un único punto o de varios puntos.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1815
    Sensor de precisión mejorado ● Histéresis y no linealidad del 0,05 % ● de 50 lb-in a 10.000 lb-in ● Montaje mediante entrada estriada y brida ● Rango de velocidad extendido

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque con eje, sin contacto, no amplificados
    Sensores de torque con eje, transformador, rotacional, sin contacto ● Capacidades de 0,35 Nm a 7 Nm; 5 Nm a 11300 Nm ● Sensor de velocidad y montaje de pie opcionales

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1103
    Transductor de torque con anillo colector giratorio de baja capacidad ● de 10 oz-in a 20 oz-in ● Histéresis y no linealidad del 0,05 % ● Configuración de eje circular

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Resumen de industrias
    Sin descripción

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de torque con anillo colector y brida
    Sensores de torque con anillo colector, bridados ● Capacidades de 225 Nm a 2250 N ● Alta rigidez para respuesta de frecuencia superior

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1800
    Sensores de torque rotacional con precisión mejorada ● Capacidades de 11,3 Nm a 11298,5 Nm ● Histéresis y no linealidad del 0,05 % ● Velocidad extendida, hasta 27.000 r. p. m.

    Cuerpo cuadrado

    Telemetría digital
    0,05 % de escala total (FS), precisión del sistema total ● DIN, SAE, eje a eje, acoplamientos integrales o personalizados disponibles ● Alta rigidez de torsión

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 1615
    Transductor de torque de transformador rotacional ● de 50 lb-in a 10.000 lb-in ● Histéresis y no linealidad del 0,1 % ● Montaje mediante entrada estriada y brida

  • Ver próximos 5 resultados
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    284
    pdf Model 53 Economical Load Cell Datasheet Hoja de datos English 402.9KB
    pdf Models MA331 and MA332 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 193.6KB
    pdf Model 1700 Six-Channel Temperature Measurement System Datasheet Hoja de datos English 176.9KB
    pdf Models 3174-3176 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 367.5KB
    pdf Model MAQ13 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 177.4KB
    pdf Models 1804-1807 Rotating Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 240.2KB
    pdf Model AL-SC Load Cell Datasheet Hoja de datos English 186.8KB
    pdf Model 1603A/1603A-01 Propulsion Monitoring System Datasheet Hoja de datos English 108.5KB
    pdf Model 3173 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 344.1KB
    pdf Model S7C AC-AC Submersible LVDT Datasheet Hoja de datos English 249KB
    pdf Model RM Rod End Load Cell Datasheet Hoja de datos English 338.8KB
    pdf Model G Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 231.4KB
    pdf Model MAQ14 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 191.4KB
    pdf Model 41e Precision Load Cell Datasheet Hoja de datos English 369.9KB
    pdf Model 3167 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 266.6KB
    pdf Model 1815 Rotating Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 250.6KB
    pdf Model DM Demodulator for AC Transducer/ Displacement Transducers Datasheet Hoja de datos English 208.1KB
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 315.7KB
    pdf Model 73 Precision Load Cell Datasheet Hoja de datos English 392.4KB
    pdf Model LW7S AC-AC Submersible LVDT Datasheet Hoja de datos English 275.9KB
    pdf Summing Amplifier AA919 Datasheet Hoja de datos English 293.8KB
    pdf Model 6443 X-Y Force Sensor Datasheet Hoja de datos English 302.8KB
    pdf Model ZK Digital Pressure Test Gauge Datasheet Hoja de datos English 287.5KB
    pdf Model A-105 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 300.3KB
    pdf Models 201-202 Fatigue-Rated Pancake Load Cells Datasheet Hoja de datos English 393KB
    pdf Model S Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 294.4KB
    pdf Models MA311 and MA312 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 179.3KB
    pdf Models 1604-1607 Rotating Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 233.8KB
    pdf Model MAV51 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 207.5KB
    pdf Model 125 Load Cell Datasheet Hoja de datos English 343.9KB
    pdf Model SSA AC-AC Sub-Sea LVDT Datasheet Hoja de datos English 255.6KB
    pdf Series 3140 Pancake Load Cell Datasheet Hoja de datos English 287.4KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Hoja de datos English 310.1KB
    pdf Model MAQ36 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 177.4KB
    pdf Model UV-10 Bridge Based Sensor In-Line Amplifier Datasheet Hoja de datos English 256.4KB
    pdf Model 45 Fatigue-Rated Load Cell Datasheet Hoja de datos English 385.4KB
    pdf Model 3419 Seat Belt Load Cell Datasheet Hoja de datos English 321.4KB
    pdf Model Super TJE Ultra Precision Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 353.1KB
    pdf Model 31 Mid Miniature Load Cell Datasheet Hoja de datos English 416.7KB
    pdf Model FP2000 Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 462.9KB
    pdf Models 2101-2106 Torque Measurement System Datasheet Hoja de datos English 224KB
    pdf Model DLE DC-DC Long-Stroke LVDT Datasheet Hoja de datos English 256.7KB
    pdf Model GM-A Digital Display/Signal Conditioner Datasheet Hoja de datos English 333.5KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Hoja de datos English 329.8KB
    pdf Model IP Industrial Pressure Transducer Platform Datasheet Hoja de datos English 539.4KB
    pdf Model 129 Load Cell Datasheet Hoja de datos English 267.2KB
    pdf Model MA12 Accelerometer Datasheet Hoja de datos English 227.1KB
    pdf Model LW7U AC-AC Submersible LVDT Datasheet Hoja de datos English 270.9KB
    pdf Model 2404 Hollow Torque Transducer Datasheet Hoja de datos English 282.4KB
    pdf Model 101 Load Cell Datasheet Hoja de datos English 225.9KB
  • Ver próximos 50 resultados