Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Voltaje  Amperaje  Tipo de terminación
20034 108 V CA a 132 V CA No corresponde No corresponde
20042 108 V CA a 132 V CA No corresponde No corresponde
20045 216 V CA a 264 V CA No corresponde No corresponde
20082 108 V CA a 132 V CA No corresponde No corresponde
20111 22 V CA a 26 V CA No corresponde No corresponde
20171 216 V CA a 264 V CA No corresponde No corresponde
20186 108 V CA a 132 V CA No corresponde No corresponde
28106 90 V CA a 264 V CA No corresponde No corresponde
28110 90 V CA a 264 V CA No corresponde No corresponde
79809 No corresponde No corresponde No corresponde
80350 No corresponde No corresponde No corresponde
80438 No corresponde No corresponde No corresponde
80876 No corresponde No corresponde No corresponde
80877 No corresponde No corresponde No corresponde
80909 No corresponde No corresponde No corresponde
80910 No corresponde No corresponde No corresponde
81248 No corresponde No corresponde No corresponde
81426 No corresponde No corresponde No corresponde
81521 No corresponde No corresponde No corresponde
81601 No corresponde No corresponde No corresponde
81705 No corresponde No corresponde No corresponde
81758 No corresponde No corresponde No corresponde
82007 12 VCC a 24 VCC No corresponde No corresponde
82025 12 VCC a 24 VCC No corresponde No corresponde
82040 12 VCC a 24 VCC No corresponde No corresponde
82042 12 VCC a 24 VCC No corresponde No corresponde
82570 No corresponde No corresponde No corresponde
82914 No corresponde No corresponde No corresponde
84105 No corresponde No corresponde No corresponde
84467 No corresponde No corresponde No corresponde
84826 No corresponde No corresponde No corresponde
84828 No corresponde No corresponde No corresponde
84829 No corresponde No corresponde No corresponde
84830 No corresponde No corresponde No corresponde
85009 10 VCC a 32 VCC No corresponde No corresponde
85010 10 VCC a 32 VCC No corresponde No corresponde
85017 30 VCC a 110 VCC No corresponde No corresponde
85019 30 VCC a 110 VCC No corresponde No corresponde
85023 30 VCC a 110 VCC No corresponde No corresponde
85036 36 VCC a 80 VCC No corresponde No corresponde
85098 10 VCC a 80 VCC No corresponde No corresponde
85102 12 VCC a 24 VCC No corresponde No corresponde
85110 12 VCC a 24 VCC No corresponde No corresponde
85133 12 VCC a 60 VCC No corresponde No corresponde
85236 12 VCC a 40 VCC No corresponde No corresponde
85242 10 VCC a 32 VCC No corresponde No corresponde
85312 10 VCC a 40 VCC No corresponde No corresponde
85319 12 V CC a 60 V CC (filtrado) No corresponde No corresponde
85325 10 VCC a 40 VCC No corresponde No corresponde
85346 12 VCC a 60 VCC No corresponde No corresponde
  • Ver próximos 14 resultados
  • PÁGINA
    26
    Cuerpo cuadrado

    Controles para el operador
    Los controles incluyen palancas de cambios, señales de giro, interruptores de parada de emergencia, controles personalizados, interruptores de llave e interruptores giratorios.

    Cuerpo cuadrado

    Controles de cabinas de mando
    copia por venir

    Cuerpo cuadrado

    Válvula - Descripción general de válvulas manuales de proceso
    Las válvulas de procesos manuales en instalaciones industriales controlan el flujo de líquido, gas, lechada o una corriente. El ochenta por ciento requiere que los operadores abran, cierren o controlen la válvula de forma manual.

    Cuerpo cuadrado

    V19 Series
    5 A & 16 A ● > 1M mechanical operations ● UL/CSA, cUL, ENEC, CQC ● Variety of termination and lever options ● Cadmium-free contacts ● RAST 2,5 termination and housing options

    Cuerpo cuadrado

    Modelo JS
    Digital pressure gauge ● 4 mA to 20mA or 0 Vdc to 5 Vdc output ● 1 psi a 10000 psi ● 0,2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material

    Cuerpo cuadrado

    Serie 7561-PSD
    Instrumento portátil manual ● Pantalla LCD de 7½ dígitos ● Alimentado por 2 baterías “AA”

    Cuerpo cuadrado

    Serie WA
    20 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YZ
    15 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie YM
    22 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Large Basic Switches
    Los interruptores cuentan con poca fuerza de operación y bajo recorrido diferencial, de 10 A a 25 A, y una amplia gama de calificaciones, acciones de funcionamiento y terminaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Serie YA
    20 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BE
    25 A (UL, CSA) ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Modelo JH
    Digital pressure gauge ● High pressure grade ● 15000 psi a 60000 psi ● 0,2% FS accuracy ● Acero inoxidable 15-5 PH, material impregnado

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión con calibración
    La Serie Accu-Gage combina un transductor de presión y lectura digital en una unidad compacta para aplicaciones industriales y de laboratorios.

    Cuerpo cuadrado

    Equipos de manipulación de materiales
    Los interruptores, sensores y controles de vehículos de Honeywell incluyen un abanico de productos para vehículos de manipulación de materiales

    Cuerpo cuadrado

    Serie BM
    22 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Unidades de medida inercial
    Proporciona detección de movimiento, posición y navegación de un dispositivo único duradero de más de seis grados de libertad mediante tecnología MEMS.

    Cuerpo cuadrado

    Serie YE
    25 A ● SPNO ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BA
    CA a 20 A (UL, CSA, CE, ENEC) ● CC nominal ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm para montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Modelo AG400
    Digital Pressure Indicator ● High accuracy grade ● 15 psi a 15000 psi ● 0,05% FS accuracy

    Cuerpo cuadrado

    Serie WM
    22 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Modelo AG401
    Digital Pressure Indicator ● High pressure grade ● 15 psi a 60000 psi ● 0,1% FS accuracy

    Cuerpo cuadrado

    SERIE 6AS
    CA hasta 20 A (UL) ● CC nominal ● Dos interruptores básicos grandes montados en grupo con un actuador común ● Variedad de actuadores ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm

    Cuerpo cuadrado

    Serie WZ
    15 A ● SPNC ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Centros de 25,4 mm ● Montaje lateral o en panel

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZ
    CA a 15 A (UL, CSA), 16 A (CE, ENEC) ● CC nominal ● SPDT ● Variedad de actuadores y terminaciones ● Controles de 25,4 mm. ● Lateral o en panel ● Listados MIL-PRF 8805

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general de la aplicación para cargador frontal
    Los sensores, interruptores y controles de Honeywell S&C pueden encontrarse en aplicaciones para cargador frontal. Se usan como controles de operador/manejo, guías de automatización, seguidores de activos, y proporcionan seguridad y confort.

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    23
    pdf Rotary Switches Datasheet Hoja de datos English 543.9KB
    pdf 1080HD Handlebar Controller Combinations Product Sheet Hoja de datos English 1.1MB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Product Sheet Hoja de datos English 1008.7KB
    pdf HMD Series Hour Meters Hoja de datos English 230.8KB
    pdf Push-Pull and E-Stop Switches Datasheet Hoja de datos English 3.2MB
    pdf Key and Ignition Switches Datasheet Hoja de datos English 7.6MB
    pdf 50082092: LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Installation Instructions Instrucciones de instalación English 601.5KB
    pdf Hour Meters Line Guide Guía de línea de productos English 579.3KB
    pdf Shifters Line Guide Guía de línea de productos English 179.9KB
    pdf Keyless Entry Sensors Line Guide Guía de línea de productos English 179.5KB
    pdf Custom Controls Line Guide Guía de línea de productos English 372.6KB
    pdf Turn Signals Line Guide Guía de línea de productos English 195.7KB
    pdf Key and Rotary Switches Line Guide Guía de línea de productos English 344.2KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide Guía de familias de productos English 1.4MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) Guía de familias de productos English 1.8MB
    pdf 1080HD Handlebar Control Application Note Nota sobre aplicaciones English 105.9KB
    pdf True Time Stamp - Hour Meters Estudio de caso English 350KB
    pdf White Paper: Specifying Hour Meters Documentos técnicos English 239.7KB
    pdf 1080HD Left Hand Handlebar Control Customization Options Información del catálogo English 709.2KB
    pdf 1080HD Left Hand Handlebar Control Requirements Información del catálogo English 161.7KB
    pdf 1080HD Right Hand Handlebar Control Requirements Información del catálogo English 96.3KB
    pdf 1080HD Right Hand Handlebar Control Customization Options Información del catálogo English 478.9KB
    pdf LM Series MCU (Microcontroller Unit) LCD Hour Meter Nomenclature Tree Árbol de nomenclatura de productos English 887.5KB