13C0500PA1K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C0500PA4K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C0500PA4L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C0500PA6K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C0500PS1K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C0500PS1L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C0500PS5L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C1000PA1K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C1000PA1L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C1000PA4K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C1000PA6K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C1000PS1K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C1000PS1L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C1000PS4K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C1000PS5K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C1000PS5L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C1000PS6K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C2000PA1L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C2000PA4K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C2000PA5K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C2000PS1K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C2000PS5L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C3000PA1K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C3000PA1L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C3000PA4K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C3000PA5K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C3000PS1L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C3000PS5K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C3000PS5L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C3000PS6K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PA1K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PA1L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PA4K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PA5K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PA5L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PA6K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PS1K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PS1L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PS4K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PS4L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PS5K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PS5L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13C5000PS6K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13U0500PA0K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13U1000PA0K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13U3000PA0K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
13U5000PA0K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 13 mm
19C003PG1K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 19 mm
19C003PG1L Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 19 mm
19C003PG2K Transductores y sensores de presión Transductores de presión de uso intensivo Serie de 19 mm
  • Ver próximos 50 resultados
  • PÁGINA
    42
    Cuerpo cuadrado

    Transductores y sensores de presión
    Soluciones completas de medición de presión de uso intensivo o para montaje en placa; fáciles de configurar con una amplia variedad de puertos, conectores, salidas y rangos de presión.

    Cuerpo cuadrado

    LVDT (transductores de desplazamiento) submarinos
    Transductores de desplazamiento de acero inoxidable 316 completamente soldados y sumergibles ● CA-CA o CC-CC ● Funcionan a 7.500 ft de profundidad bajo el mar

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de T&M
    Sensores de presión absoluta, manométrica y manométrica real para especificaciones de verificación y medición, desde procesos industriales generales hasta ubicaciones peligrosas especializadas.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de uso intensivo
    Diseñados para las aplicaciones más hostiles. Nuestros productos de presión de uso intensivo son conocidos en toda la industria por su calidad, confiabilidad y servicio superiores.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión para procesos generales
    Los sensores de presión y de presión diferencial con tecnología de galgas extensiométricas de silicio o lámina de aluminio son ideales para muchos tipos de aplicaciones.

    Cuerpo cuadrado

    Transmisiones
    Los productos de Honeywell están diseñados para monitorear la velocidad, la presión y la temperatura, además de la posición cambiante y la medición de torque.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión empotrados
    Los sensores de presión empotrados tienen un tamaño miniatura para adaptarse a espacios muy pequeños y vienen con rangos de presión de 0 psig a 15.000 psig.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos deportivos
    Sensores e interruptores para una variedad de aplicaciones en vehículos deportivos.

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos agrícolas
    Sensores e interruptores para ayudar a que los vehículos agrícolas funcionen de forma eficiente y confiable.

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura empotrados
    El acero inoxidable, con un diafragma delgado y laterales pesados, hace que los sensores de presión sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas.

    Cuerpo cuadrado

    Serie PX2
    Amplificado ● TEB de ±2 % FSS ● Absoluta, manométrica sellada, manométrica con abertura ● Acero inoxidable 304 ● 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Vehículos para minería/construcción
    Los controles de vehículos, sensores e interruptores de Honeywell han alimentado la industria del transporte durante 75 años, con aplicaciones y partes de alto desempeño.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo TJE
    Transductores de presión absoluta/manométrica de uso general ● 0,5 psig/a hasta 60.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,10%

    Cuerpo cuadrado

    Válvulas y actuadores
    Sensores e interruptores para usar en válvulas, actuadores y medidores de caudal.

    Cuerpo cuadrado

    Ferrocarril
    Sensores e interruptores para aplicaciones ferroviarias.

    Cuerpo cuadrado

    Serie de 19 mm
    Sin amplificar ● Absoluta, manométrica, al vacío ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 3 psi a 0 psi a 500 psi ● Terminación con cable plano

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión industriales
    Transductores de presión económicos de uso general, aptos para aplicaciones industriales, de procesos, de fabricantes de equipos originales y de verificación y medición.

    Cuerpo cuadrado

    Serie 1865
    Rangos de presión en psi en medios líquidos ● No amplificado, compensado ● Salidas de excitación de corriente mA o de excitación de voltaje mV

    Cuerpo cuadrado

    Serie PX3
    Amplificado ● ±1 % FSS típ. TEB ● Absoluta, manométrica sellada ● Latón C36000 ● 1 bar a 50 bar | 15 psi a 700 psi

    Cuerpo cuadrado

    Modelo Z
    Transductores de presión absoluta/manométrica de uso general ● 0,5 psig/a hasta 60.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,25%

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión compactos y miniatura
    Línea completa de transductores de presión subminiatura livianos con montaje empotrado, diseño de perfil bajo y diafragma al ras para espacios sumamente pequeños.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SPT
    Amplificado y no amplificado ● Absoluta, manométrica, manométrica sellada, al vacío ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 3 psi a 0 psi a 5000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Refrigeración
    Sensores e interruptores para refrigeración industrial.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de lámina de aluminio para procesos generales
    La tecnología de galgas extensiométricas de lámina de aluminio permite a estos sensores resistir una presión que destruiría sensores micromecanizados o de silicio.

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión de silicio para procesos generales
    Los sensores de presión de silicona cuentan con una construcción de acero inoxidable bien soldada y están diseñados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 435
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura estándar ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,1 %, ±0,2 % ● Opción de jaula de protección

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 424
    Transductores de presión Wing Union ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2%

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 437
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura ancha ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2% ● Opción de jaula de protección

    Cuerpo cuadrado

    serie MLH
    Amplificado ● TEB de hasta ±2 % FSS ● Manométrica y sellada ● Puerto de acero inoxidable 304L; diafragma de aleación Haynes 214, cuerpo de plástico ● 6 bar a 550 bar | 0 psi a 8000 psi

    Cuerpo cuadrado

    Serie de 13 mm
    Sin amplificar ● Absoluta y manométrica sellada ● piezas impregnadas con acero inoxidable 316L ● 0 psi a 500 psi a 0 psi a 5000 psi ● Terminación con cable plano

    Cuerpo cuadrado

    Transductores de presión para petróleo y gas
    Los sensores de presión Wing Union (Hammer Union) están diseñados para usar en aplicaciones de petróleo y gas demandantes.

    Cuerpo cuadrado

    Modelo IP IS
    Transductores de presión industriales intrínsecamente seguros ● 100 psi a 5.000 psi (7 bar a 350 bar) ● 4 mA a 20 mA con salida intrínsecamente segura ● ±0,15 %, ±0,25 % de BFSL

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 425
    Transductores de presión Wing Union ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,1 %, ±0,2 %

    Cuerpo cuadrado

    Modelo 434
    Transductores de presión Wing Union ● Abertura estándar ● 0 psi a 20.000 psi ● Precisión de escala completa de ±0,2%

    Cuerpo cuadrado

    FP5000
    Transductores de presión absoluta/manométrica configurables ● 0,36 psig/a hasta 5.000 psig/a ● Precisión de escala completa de ±0,1% ● múltiples tipos de salida

    Cuerpo cuadrado

    Monitoreo de pacientes/Pruebas de toxicidad aguda
    Los monitores de pacientes se usan en ambientes clínicos para monitorear y visualizar los signos vitales del paciente.

    Cuerpo cuadrado

    Soluciones médicas
    Sensores, interruptores y productos de decodificación de códigos de barras precisos y confiables para usar en equipos críticos.

    Cuerpo cuadrado

    Unidad de energía auxiliar
    Honeywell es un proveedor líder de sistemas de combustible, aire y lubricación para fabricantes de motores y unidades de energía auxiliares

    Cuerpo cuadrado

    Productos de medición y verificación
    Transductores de presión, celdas de carga, transductores de torque, transductores variables de desplazamiento lineal (LVDT) e instrumentación para aplicaciones de medición y verificación.

    Cuerpo cuadrado

    Instrumentación de medición y verificación
    Incluye unidades de uno o varios canales, manómetros, amplificadores en línea, fuentes de alimentación, simuladores de transductores, con base analógica o mediante microprocesador.

    Cuerpo cuadrado

    Contáctenos
    ¿Desea llamarnos, enviarnos un mensaje de correo electrónico o enviarnos algo por correo?

  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    291
    pdf ASDX Series Digital Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Hoja de datos English 727.3KB
    pdf 26PC Series Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 2.8MB
    pdf 26PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 0.5 psi to 100 psi Hoja de datos English 954.2KB
    pdf SCX Series Pressure Sensors (Compensated 0 psi to 1 psi up to 0 psi to 150 psi) Hoja de datos English 210.1KB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 2.2MB
    pdf Datasheet: Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors Hoja de datos English 521.6KB
    pdf SCXL Series Pressure Sensors (Precision Compensated 0 to 4 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 93.7KB
    pdf 13 mm Series Hoja de datos English 866.9KB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 1.6MB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: NBP Series, Uncomp/Unamp Hoja de datos English 1.3MB
    pdf SDX IND Series Pressure Sensors (Compensated 0 to 5 in H2O and 0 to 10 in H2O) Hoja de datos English 111.7KB
    pdf 24PC Series Flow-Through Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 1.1MB
    pdf SLP Series Pressure Sensors (Low Pressure) Hoja de datos English 300.7KB
    pdf SX SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi) Hoja de datos English 76.4KB
    pdf ASDX Series Analog Low Pressure and Ultra-Low Pressure Sensors Hoja de datos English 571.9KB
    pdf 26PC Series SMT Low Pressure Sensors, Comp/Unamp, 1 psi to 15 psi Hoja de datos English 690.7KB
    pdf SPT Series Low Cost, Stainless Steel Media Isolated Pressure Sensors Hoja de datos English 705.4KB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series Hoja de datos English 3.5MB
    pdf 19 mm Series Hoja de datos English 624.6KB
    pdf 24PC Series Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 0.5 psi to 250 psi Hoja de datos English 2.9MB
    pdf SDX Series Pressure Sensors (Compensated, DIP Package 0 to 1 psi up to 0 to 100 psi) Hoja de datos English 175.8KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series, Comp/Unamp Hoja de datos English 1.5MB
    pdf 24PC Series SMT Low Pressure Sensors, Uncomp/Unamp, 1 psi to 15 psi Hoja de datos English 693KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series Hoja de datos English 4.5MB
    pdf Model DPS Digital Pressure Transducer with CANopen® Datasheet Hoja de datos English 775.5KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series Hoja de datos English 5MB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Hoja de datos English 1.9MB
    pdf SXL Series Pressure Sensors (Low Pressure) Hoja de datos English 194KB
    pdf Model IP IS: Industrial Pressure Sensors - Intrinsically Safe Hoja de datos English 593KB
    pdf SCC SMT Series Pressure Sensors (0 psi to 5 psi through 0 psi to 100 psi) Hoja de datos English 73.2KB
    pdf 重载压力传感器 PX2系列 1 bar到70 bar | 100 kPa到7 MPa | 15 psi到1000 psi Hoja de datos Chino simplificado 1.9MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Hoja de datos Chino simplificado 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Hoja de datos Alemán 4.5MB
    pdf Schwerlast- Druckmessumformer PX2-Serie 1 bar bis 70 bar | 100 kPa bis 7 MPa | 15 psi bis 1000 psi Hoja de datos Alemán 1.9MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Hoja de datos Japonés 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 3.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Hoja de datos Español 4.5MB
    pdf Transductores de presión de alta resistencia Serie PX2 1 bar a 70 bar | 100 kPa a 7 MPa | 15 psi a 1000 psi Hoja de datos Español 1.9MB
    pdf 008-0691-00: Installation Instructions for Models 434, 435 & 437 Wing Union Pressure Sensors Instrucciones de instalación English 323.7KB
    pdf PX3 Series Heavy Duty Pressure Transducers Instrucciones de instalación English 1.7MB
    pdf MicroPressure Board Mount Pressure Sensors: MPR Series Instrucciones de instalación English 778.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series and SSC Series Instrucciones de instalación English 3.8MB
    pdf 50085804: Model DPS Digital Pressure Sensor with CANopen® User/Technical Manual Instrucciones de instalación English 448.7KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: TBP Series and NBP Series Instrucciones de instalación English 873.7KB
    pdf Basic Board Mount Pressure Sensors: ABP Series Instrucciones de instalación English 1.5MB
    pdf TruStability™ Board Mount Pressure Sensors: RSC Series Instrucciones de instalación English 1.6MB
    pdf ASDX Series, Digital Output Instrucciones de instalación English 615.5KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: TSC Series and NSC Series Instrucciones de instalación English 3.8MB
    pdf MLH Series Heavy Duty Pressure Transducers Instrucciones de instalación English 1.1MB
    pdf PX2 Series Heavy Duty Pressure Transducers Instrucciones de instalación English 1.2MB
  • Ver próximos 50 resultados
  • Test Tab

    Idioma

    Redes sociales

    Información del sitio

    Mapa del sitio

    Términos y condiciones

    Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

    Powered By OneLink