Búsqueda de Endeca con capacidad de respuesta

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.

Resultados de búsqueda

FILTRAR POR



  PRODUCTO  Actuador  Tipo de terminación  Amperaje
102HS1 No corresponde No corresponde 1 A
109HM1 No corresponde No corresponde 0,5 A
114HM1-2 No corresponde No corresponde 0,1 A
11HM1 No corresponde No corresponde 3 A
12HM1-1 No corresponde No corresponde 3 A
14HM6 No corresponde No corresponde 1 A
15HM5 No corresponde No corresponde 3 A
16HM1-1 No corresponde No corresponde 3 A
17HM5 No corresponde No corresponde 1 A
18HM1-1 No corresponde No corresponde 1 A
19HM1 No corresponde No corresponde 0,5 A
1HM1 No corresponde No corresponde 5 A
1HM19 No corresponde No corresponde 4 A
1HS1 No corresponde No corresponde 1 A
1HS3 No corresponde No corresponde 1 A
1HS6 No corresponde No corresponde 1 A
1SE1 No corresponde No corresponde 5 A
1SE1-H58 No corresponde No corresponde 5 A
1SE1-T No corresponde No corresponde 5 A
1SE2 No corresponde No corresponde 5 A
1SE2-T No corresponde No corresponde 5 A
1SE3 No corresponde No corresponde 5 A
1SE3-T No corresponde No corresponde 5 A
1XE1 No corresponde No corresponde 7 A
1XE1-T No corresponde No corresponde 7 A
1XE201 No corresponde No corresponde 7 A
1XE202 No corresponde No corresponde 7 A
1XE203 No corresponde No corresponde 7 A
1XE301 No corresponde No corresponde 1 A
1XE401-T No corresponde No corresponde 1 A
2HM1-1 No corresponde No corresponde 5 A
2HM1-6 No corresponde No corresponde 5 A
2HM19-1 No corresponde No corresponde 4 A
2HM19-5 No corresponde No corresponde 4 A
2SE4 No corresponde No corresponde 5 A
3HM1 No corresponde No corresponde 1 A
4HS4-118 No corresponde No corresponde 0,5 A
4HS4-318 No corresponde No corresponde 0,5 A
4HS4-620 No corresponde No corresponde 0,5 A
4HS4-918 No corresponde No corresponde 0,5 A
4HS9-118 No corresponde No corresponde 15 A
4SE1 No corresponde No corresponde 5 A
5HM1 No corresponde No corresponde 4 A
5HM11 No corresponde No corresponde 4 A
5SE1 No corresponde No corresponde 5 A
5SE1-T No corresponde No corresponde 5 A
5SE401-T No corresponde No corresponde 1 A
5XE1 No corresponde No corresponde 7 A
5XE1-T No corresponde No corresponde 7 A
6HM1-1 No corresponde No corresponde 4 A
  • Ver próximos 7 resultados
  • PÁGINA
    87
    Cuerpo cuadrado

    Interruptores sellados
    Interruptores básicos y límite de carrera sellados que cuentan con sellado hermético y a prueba de factores ambientales, un tamaño pequeño, bajo peso y calificaciones MIL-PRF.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores
    Interruptores electromecánicos en una amplia gama de estilos: snap-action, limit, toggle & more. Applications include sealed and hazardous location.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de límite
    A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.

    Cuerpo cuadrado

    Miniature Sealed Basic Switches
    tamaño en miniatura ● sellado a IP67 ● 0,1 A a 10 A ● 15 g to 200 g operating force ● 125 V CA a 250 V CA ● 30 VCC a 48 VCC ● approved for use in hazardous locations (V15W2)

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de presión estándar
    La serie ofrece interruptores de presión alta, media y baja, punto definido configurado de fábrica o ajustable en el campo de 3,5 psi a 4500 psi, IP67 y opción de histéresis.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de uso intensivo
    Tres series selladas según NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 y IP65/66/67; opción de caja de acero inoxidable tipo 316 y múltiples montajes y actuadores.

    Cuerpo cuadrado

    Subminiature Sealed Basic Switches
    subminiature size ● sellado a IP67 ● 0,1 A a 6 A ● wide operating force options ● 125 V CA a 250 V CA ● 12 VCC ● variedad de actuadores y terminaciones ● SPNO, SPNC circuitry

    Cuerpo cuadrado

    interruptores límite de carrera compactos
    La serie cuenta con un encapsulado plástico o de metal pequeño, montaje lateral o con brida, actuadores sellados y sin sellar y opciones para bajas temperaturas.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores rotacionales
    Acción con palanca o perilla ● 3 y 4 posiciones ● Conectores integrales (MetriPack 280 y Sumitomo) ● Diseño con sellado a prueba de factores ambientales

    Cuerpo cuadrado

    Botoneras
    Los pulsadores, disponibles con o sin luz, mejoran la operación manual, cuentan con opciones de montaje por sujeción y una variedad de terminaciones, botones, tamaños y funciones.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de parada de emergencia
    Cierre y apertura con contacto positivo ● Diseño con sellado a prueba de factores ambientales ● Perilla resistente a rayos UV para uso en exteriores ● Variedad de colores de perilla

    Cuerpo cuadrado

    Miniature Basic Switches
    With miniature sizes and 0,1 A to 26 A range, Honeywell basics offer wide actuation, termination, operating, & temperature options.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores selector y con llave
    Opciones de llave o perilla ● Opciones de 2, 3 y 4 posiciones ● Sellado a prueba de factores ambientales ● Terminales integrales y con tornillo

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores límite de carrera especializados
    Interruptores únicos para aplicaciones especiales con carcasas de plástico y metal, junto con diversas características y mecanismos de conmutación.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores básicos
    Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores manuales de palanca
    Las palancas tienen una variedad de opciones eléctricas, de posición y de carga, además de opciones para especificaciones MIL, acción momentánea o sostenida y polos.

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores de llave
    Acción con llave ● Conmutación de 2, 3 o 4 posiciones ● Contactos con deslizamiento ● Conectores integrales ● Terminales con tornillo ● Sellado a prueba de factores ambientales

    Cuerpo cuadrado

    Interruptores manuales de tecla
    Opciones de interruptores de uno o dos polos en circuitos sostenidos y momentáneos de tiro único y doble, lámparas de neón y LED y amplia capacidad eléctrica.

    Cuerpo cuadrado

    Termostatos/interruptores térmicos
    Interrumpen el contacto eléctrico cuando se alcanza una temperatura especificada. Versiones comerciales, para ambientes extremos y militares/aeroespaciales.

    Cuerpo cuadrado

    Serie HE
    Acero inoxidable sellado herméticamente ● Sellado herméticamente conforme a MIL-S-8805, símbolo 5 ● Dos o cuatro circuitos SPDT ● 1 A, 5 A, 7 A (resistivo)

    Cuerpo cuadrado

    Serie XE
    7 A CA y CC ● Variedad de actuadores auxiliares, fuerzas de funcionamiento y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 4,8 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL

    Cuerpo cuadrado

    Carga
    Guías, sensores e interruptores resistentes para monitorear y mantener el sistema de carga y facilitar la carga y descarga.

    Cuerpo cuadrado

    Serie SE
    5 A CA y CC ● Variedad de actuadores auxiliares, fuerzas de funcionamiento y terminaciones ● Montaje lateral de 9,5 mm ● Códigos de catálogo UL selectos

    Cuerpo cuadrado

    Serie HS
    1 A CA (UL y CSA) ● Hasta 25 A ● Variedad de actuadores ● Centros de montaje lateral de 25,4 mm ● Listados MIL-PRF-8805, UL y CSA

    Cuerpo cuadrado

    Series EN
    Acero inoxidable con sellados a prueba de factores ambientales ● Sellado a MIL-PRF-8805 resistente, símbolo 4 ● SPDT, DPDT ● de 1 A a 15 A (resistivo)

    Cuerpo cuadrado

    Serie HM
    Hasta 4 A CA (400 Hz) y CC ● SPDT ● Variedad de actuadores auxiliares y terminaciones ● Centros de montaje lateral de 9,5 mm ● Listados MIL-PRF-8805 y UL

    Cuerpo cuadrado

    Compresores y bombas
    Sensores e interruptores para usar en bombas y compresores de aire.

    Cuerpo cuadrado

    Descripción general del vehículo militar blindado
    Los vehículos militares blindados están diseñados haciendo hincapié en la precisión y velocidad. Estos vehículos requieren soluciones de interruptores y detección que no solo deben resistir, sino destacarse en sus entornos y condiciones de trabajo de alta exigencia.

    Cuerpo cuadrado

    Serie VPX
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div. 1; Clase I: B, C, D ● Div. 1; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie FF3
    Montaje en tambor ● 30 mm ● Hasta dos contactos de seguridad ● Un contacto indicador ● Carcasa de plástico ● IP67 ● CE, UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie FF5
    Carcasas de acero inoxidable 316 y ABS ● Distancia de detección de 6 mm ● Hasta 300 mA a 24 V CC ● IP67 ● CE, UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLC
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● Carcasa de metal ● Sellado IP66 ● Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie TW
    Interruptor manual miniatura de acero inoxidable ● UL, MIL-DTL-83781 ● 0,1 A a 5 A ● Variedad de actuadores, acciones, terminaciones y circuitos

    Cuerpo cuadrado

    Serie BAF
    Carcasa de metal ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 101 mm x 41 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Puerta de salida principal/junto al ala
    Interruptores y sensores utilizados para monitorear las condiciones y la implementación.

    Cuerpo cuadrado

    Serie OP
    Carcasa de metal ● Montaje lateral, superior o en extremos ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie GXS
    ATEX (CE) ● IEC Ex ● IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    Cuerpo cuadrado

    Serie NGC
    Pueden configurarse de más de 380.000 maneras ● Carcasas de plástico o metal ● Sellado IP67, NEMA 1, 4, 12, 13 ● Homologaciones UL, CE, cUL y CCC

    Cuerpo cuadrado

    HD Series
    0,1 A & 3 A (UL/CSA, cUL, ENEC, CQC, RoHS, REACH) ● >500K mechanical operations ● Integrated pillars and mounting holes ● Wiring, molding, connector value-add capabilities

    Cuerpo cuadrado

    Serie BX2
    cULus ● ATEX (CE) ● EAC ● IEC Ex ● INMETRO ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 13 ● Div. 1 y 2: Clase I: B, C, D ● Div. 1 y 2; Clase II: E, F, G

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZG/BZH
    Carcasa de metal ● Montaje lateral diagonal o con brida ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 75 mm x 31 mm ● Aprobaciones UL

    Cuerpo cuadrado

    Serie ML
    Carcasa de metal grande ● No conectable ● Sellado NEMA 1, 3, 4, 13 ● Centros de montaje de 86 x 38 ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Serie HDLS estándar
    Carcasa de metal resistente ● Conectable y no conectable ● Sellado IP65/66/67 ● Centros de montaje de 30 mm x 60 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

    Cuerpo cuadrado

    Serie BZE7
    Carcasa de metal ● Montaje lateral diagonal ● Sellado IP65 (con sellado de goma) ● Orificios de montaje de 62,3 mm x 25 mm ● Aprobaciones CE

    Cuerpo cuadrado

    Serie TS
    Interruptor manual de uso general ● UL recognized for US and Canada ● 0,4 A a 10 A ● Variedad de actuadores, acciones, terminaciones y circuitos

    Cuerpo cuadrado

    Serie SL1
    Carcasa de metal ● No conectable ● Sellado IP67 ● Prensacables preinstalado ● Centros de montaje de 25 mm ● Aprobaciones UL/CSA

    Cuerpo cuadrado

    Manipulación de desechos
    Interruptores límite de carrera MICRO SWITCH para usar en aplicaciones de administración y manipulación de desechos.

    Cuerpo cuadrado

    Serie TL
    Interruptor manual de grado militar ● MIL-DTL-3950, UL, CSA, CE ● Hasta 20 A (resistivo) ● Variedad de actuadores, acciones, terminaciones y circuitos

    Cuerpo cuadrado

    Serie 924CE
    Miniature housing IEC 945-5-1, EN 60947-5-1 ● Carcasa de metal ● IP66 ● UL, CE, SIL3 ● Contactos de plata

    Cuerpo cuadrado

    Serie GLD
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● Carcasa de plástico ● Sellado IP66/67 ● Orificios de montaje de 20 mm a 22 mm ● Aprobaciones UL/CSA/CE/CCC

  • Ver próximos 37 resultados
  • FILTRAR POR


    DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    27
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches Hoja de datos English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches Hoja de datos English 707.9KB
    pdf MICRO SWITCH HE Series Hermetically Sealed Limit Switches Hoja de datos English 717.5KB
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches Hoja de datos English 643.8KB
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches Hoja de datos English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Factory Sealed Limit Switches (LSY-FP Series) Hoja de datos English 9.7MB
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches Hoja de datos English 567.3KB
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches Hoja de datos English 2.3MB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches Hoja de datos English 465.7KB
    pdf MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches Hoja de datos English 3.8MB
    pdf MICRO SWITCH EN Series Environmentally Sealed Limit Switches Hoja de datos English 927.6KB
    pdf 50032079: CH/EN/HE Roller Plunger Lock Ring Instrucciones de instalación English 1.3MB
    pdf 50023187: 91SE Series Explosion-proof Enclosed Basic Switch Instrucciones de instalación English 381.7KB
    pdf MICRO SWITCH Sealed and High Accuracy Switches Line Guide Guía de línea de productos English 828.4KB
    pdf Environmentally Sealed Products Potential Applications Información técnica English 138.3KB
    pdf HM Series Hermetically Sealed Basic Switches Información del catálogo English 252.7KB
    pdf EN Series Environmentally Sealed Limit Switches Información del catálogo English 423.3KB
    pdf HS Series Hermetically Sealed Basic Switches Información del catálogo English 215.3KB
    pdf PB Series Pushbutton Switches Información del catálogo English 620.6KB
    pdf HE Series Hermetically Sealed Limit Switches Información del catálogo English 124.7KB
    pdf HT Series High Temperature Basic Switches Información del catálogo English 159.2KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches Información del catálogo English 156.7KB
    pdf Weather-Sealed Explosion-Proof Switches LSX Series Información del catálogo English 1MB
    pdf Weather-Sealed Explosion-Proof Switches CX Series Información del catálogo English 613.9KB
    pdf SM Series Subminiature Basic Switch Información del catálogo English 369.5KB
    pdf SE/XE Series Environment Sealed Basic Switches Información del catálogo English 296.2KB
    pdf Aerospace and Defense Applications Brochure Folleto English 458.7KB